Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CPSR | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite a esagono incassato |
CPSRS | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPSR25 | - | 8 | - | 10 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | L | F | A | M | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | CPSR | CPSRS | ||||||||||
CPSR (Alluminio) CPSRS (Acciaio inox) | 16 | 5 | 6 | 16 | 3.75 | 5 | M2.5 | ||||||
20 | 6 | 8 | 20 | 4.75 | 6.5 | ||||||||
25 | 8 | 10 | 25 | 6 | 9 | M3 | |||||||
32 | 10 | 12 | 14 | 32 | 7.75 | 11 | M4 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||
CPSR (Alluminio) | 16 | 0.3 | 39000 | 3.2x10-7 | 1 | 8.8 |
20 | 0.5 | 31000 | 8.7x10-7 | 15 | ||
25 | 1 | 25000 | 2.7x10-6 | 1.5 | 29 | |
32 | 2 | 19000 | 9.3x10-6 | 2.5 | 61 | |
CPSRS (Acciaio inox) | 16 | 0.3 | 39000 | 8.2x10-7 | 1 | 22 |
20 | 0.5 | 31000 | 2.4x10-6 | 41 | ||
25 | 1 | 25000 | 7.3x10-6 | 1.5 | 80 | |
32 | 2 | 19000 | 2.5x10-5 | 2.5 | 160 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPSR16-[5,6]-[5,6] |
CPSR20-[6,8]-[6,8] |
CPSR25-[8,10]-[8,10] |
CPSR32-[10,12,14]-[10,12,14] |
CPSRS16-[5,6]-[5,6] |
CPSRS20-[6,8]-[6,8] |
CPSRS25-[8,10]-[8,10] |
CPSRS32-[10,12,14]-[10,12,14] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 16 | [Alluminio] Alluminio | 0.3 | 39000 | 3.2x10-7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 20 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 31000 | 8.7x10-7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 25 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 25000 | 2.7x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 32 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 19000 | 9.3x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 39000 | 8.2x10-7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.5 | 31000 | 2.4x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 25 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 25000 | 7.3x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 32 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 19000 | 2.5x10-5 |
Loading...
Applicazione | Standard | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10001-78000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali