• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunti N (senza chiavetta)

Giunti N (senza chiavetta)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti N (senza chiavetta):Immagine relativa
Materiale: EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie: Fosfato di manganese

Specifiche

Codice componente
CPN10
Codice componenteSD12LProfondità di inserimento albero (mm)Coppia di serraggio
(N • m)
Momento di inerzia GD2 (kg • m2)Coppia ammessa
(N • m)
Spinta max ammessa (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipodStandard a1Minimo a2
CPN6121320.55.55.521.510.257.511.84.24x10-87.883313
7141520.55.55.521.910.257.512.75.25x10-78.898117.5
8141521662310.57.513.78.25x10-79.8112818
91718.523.56.5725.511.758.515.71.98x10-611.8152030
101718.525.477.527.412.79.219.62.08x10-615.7180430
11192129893114.510.524.53.75x10-619.6191243
121921308932151129.43.75x10-637.3201041
142224.634910361712.534.37.50x10-641.2244260
15232537.59.511.539.518.751439.21.00x10-549294275
1624263910124119.514.5491.45x10-554.93275100
172628.5411112.54320.51553.91.93x10-560.83687115
182730431212.54521.515.558.82.48x10-568.63942130
192932451213.54722.516.563.73.25x10-575.54364150
203032.5481314.5502417.568.63.50x10-588.24952160
22323550141552251878.45.00x10-51035491190
243538.552141654261983.37.25x10-51236080230
2536405515175727.52088.29.00x10-51577159260
3041456317176531.5231278.75x10-517711768350
3546516919197134.5251671.55x10-420611768480

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CPN6
CPN7
CPN8
CPN9
CPN10
CPN11
CPN12
CPN14
CPN15
CPN16
CPN17
CPN18
CPN19
CPN20
CPN22
CPN24
CPN25
CPN30
CPN35
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Momento di inerzia
(kg・m2)

16.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01-10.0061321.57.84.24x10-8

18.90 €

Disponibile 5 giorni 105.01-10.0071521.98.85.25x10-7

18.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01-10.00815239.88.25x10-7

17.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.01-20.00918.525.511.81.98x10-6

18.90 €

Disponibile 5 giorni 1010.01-20.001018.527.415.72.08x10-6

17.70 €

Disponibile 5 giorni 1010.01-20.0011213119.63.75x10-6

22.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.01-50.0012213237.33.75x10-6

20.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.01-50.001424.63641.27.50x10-6

22.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.01-50.00152539.5491.00x10-5

23.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.01-100.0016264154.91.45x10-5

22.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.01-100.001728.54360.81.93x10-5

25.20 €

Disponibile 5 giorni 1050.01-100.0018304568.62.48x10-5

24.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.01-100.0019324775.53.25x10-5

26.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.01-100.002032.55088.23.50x10-5

24.90 €

Disponibile 5 giorni 10-2235521035.00x10-5

25.40 €

Disponibile 5 giorni 10-2438.5541237.25x10-5

28.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-2540571579.00 x 10-5

37.80 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-3045651778.75x10-5

37.80 €

Disponibile 5 giorni 10-3551712061.55x10-4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Dettagli del prodotto
• Senza chiavetta - Bloccaggio per attrito:
Consentono un'elevata precisione di montaggio senza lasco.
Facile sincronizzazione di fase.
L'assenza di lavorazione sede chiavetta contribuisce alla riduzione complessiva dei costi.
• Elevata coppia di trasmissione/Elevata capacità di carico di spinta:
Consente l'uso combinato di coppia e spinta.
• Bloccaggio semplice con dado:
Facili da montare in spazi ristretti. Nessuno spazio richiesto in direzione assiale.
• Possibilità di utilizzare anche alberi con sedi chiavetta. (15 ~ 20% di coppia ammessa in meno)
■Precauzioni per l'uso
• È richiesto il controllo della coppia di serraggio. (Si consiglia l'uso di una chiave dinamometrica.)
• Sostituire il nastro in Teflon sulle filettature per il riutilizzo.
• Utilizzare alberi con tolleranza h7 e rugosità superficie 8S o migliore.
• Si consiglia la profondità di inserimento standard a1 dell'albero (in tabella). Minimo richiesto: a2.

Informazioni di base

Applicazione Standard Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico