Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Singolo | UNCA | EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Rivestimento al fosfato di manganese | Perno di fermo robusto (Tolleranza m6), 2 pz. Coppiglia a scatto, 2 pz. |
Doppio | UNCW | |||
Copertura in gomma | CSC | NBR | - | Anello elastico, 2 pz. |
Codice componente |
UNCA16 |
CSC16 |
Codice componente | D | Singolo | Doppio | ℓ | C | E | P | Prezzo unitario | |||
Tipo | d | L | LD | A | UNCA | UNCW | |||||
UNCA (Singolo) UNCW (Doppio) | 6 | 12 | 31 | - | - | 15.5 | 9 | 4.5 | 3 | - | |
8 | 15 | 36 | 18 | 10 | 5 | 3.5 | |||||
10 | 20 | 42 | 67.5 | 25.5 | 21 | 12 | 6 | 4.5 | |||
12 | 23 | 52 | 83 | 31 | 26 | 15 | 7.5 | 5 | |||
14 | 26 | 59 | 94.5 | 35.5 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5.8 | |||
16 | 30 | 74 | 117.5 | 43.5 | 37 | 22 | 11 | 6.5 | |||
18 | 33 | 81 | - | - | 40.5 | 23.5 | 11.75 | 7 | - | ||
20 | 36 | 87 | 139 | 52 | 43.5 | 25 | 12.5 | 8 | |||
25 | 44 | 105 | - | - | 52.5 | 30 | 15 | 10 | - | ||
30 | 51 | 122 | 61 | 35 | 17.5 | 11.5 |
Codice componente | KC | Prezzo unitario | |
Tipo | d | ||
CSC (Singolo) | 8 | 25 | |
10 | 32 | ||
12 | 35 | ||
14 | 40 | ||
16 | 46 | ||
18 | 52 | ||
20 | 58 | ||
25 | 68 | ||
30 | 82 |
Codice componente | UNCA, UNCW comune | UNCA | UNCW | ||||||||||
Tipo | d | Variabile condizionale | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Angolo d'esercizio ammesso (°) | Carico di frattura statico (N) | Coppia ammessa (N • m) | Coppia di rottura statica (N • m) | GD2 (kg • cm2) | Massa (g) | Coppia ammessa (N • m) | Coppia di rottura statica (N • m) | GD2 (kg • cm2) | Massa (g) |
UNCA (Singolo) UNCW (Doppio) | 6 | 28000 | 1800 | 30(*) | 5300 | 5.3 | 16 | 0.015 | 15 | - | - | - | - |
8 | 42000 | 1500 | 7840 | 11.6 | 35 | 0.044 | 30 | ||||||
10 | 70000 | 1300 | 13000 | 27.4 | 83 | 0.13 | 55 | 20.1 | 61 | 0.21 | 95 | ||
12 | 106000 | 1100 | 23000 | 46 | 140 | 0.35 | 110 | 33 | 100 | 0.55 | 180 | ||
14 | 133000 | 1000 | 26000 | 66 | 200 | 0.67 | 155 | 46 | 140 | 1 | 250 | ||
16 | 175000 | 900 | 39000 | 102 | 310 | 1.5 | 260 | 76 | 230 | 2.3 | 410 | ||
18 | 203000 | 800 | 44000 | 132 | 400 | 2.3 | 345 | - | - | - | - | ||
20 | 239000 | 700 | 52000 | 175 | 530 | 3.6 | 465 | 129 | 390 | 5.7 | 690 | ||
25 | 356000 | 600 | 81000 | 330 | 1000 | 9.7 | 790 | - | - | - | - | ||
30 | 465000 | 550 | 100000 | 495 | 1500 | 20 | 1160 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSC8 |
CSC10 |
CSC12 |
CSC14 |
CSC16 |
CSC18 |
CSC20 |
CSC25 |
CSC30 |
UNCA6 |
UNCA8 |
UNCA10 |
UNCA12 |
UNCA14 |
UNCA16 |
UNCA18 |
UNCA20 |
UNCA25 |
UNCA30 |
UNCW10 |
UNCW12 |
UNCW14 |
UNCW16 |
UNCW20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nome serie | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Applicazione | Coppia ammessa (N•m) | Temperatura di esercizio (°C) | Perno compatibile giunto universale d (Ø) | Singole/Doppie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Altro | - | 8 | - | - | - | - | - | -20~100 | 8 | - | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Altro | - | 10 | - | - | - | - | - | -20~100 | 10 | - | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Altro | - | 12 | - | - | - | - | - | -20~100 | 12 | - | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Altro | - | 14 | - | - | - | - | - | -20~100 | 14 | - | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Altro | - | 16 | - | - | - | - | - | -20~100 | 16 | - | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Altro | - | 18 | - | - | - | - | - | -20~100 | 18 | - | |
8.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Altro | - | 20 | - | - | - | - | - | -20~100 | 20 | - | |
10.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Altro | - | 25 | - | - | - | - | - | -20~100 | 25 | - | |
22.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Altro | - | 30 | - | - | - | - | - | -20~100 | 30 | - | |
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | 5.01-10.00 | 6 | 12 | 31 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 5.3 | - | - | Tipo singolo | |
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | 10.01-20.00 | 8 | 15 | 36 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 11.6 | - | - | Tipo singolo | |
16.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | 20.01-50.00 | 10 | 20 | 42 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 27.4 | - | - | Tipo singolo | |
18.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | 20.01-50.00 | 12 | 23 | 52 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 46 | - | - | Tipo singolo | |
22.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | 50.01-100.00 | 14 | 26 | 59 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 66 | - | - | Tipo singolo | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Standard | 100 < 500 | 16 | 30 | 74 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 102 | - | - | Tipo singolo | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | 100 < 500 | 18 | 33 | 81 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 132 | - | - | Tipo singolo | |
40.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | 100 < 500 | 20 | 36 | 87 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 175 | - | - | Tipo singolo | |
55.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Standard | 100 < 500 | 25 | 44 | 105 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 330 | - | - | Tipo singolo | |
70.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | 100 < 500 | 30 | 51 | 122 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 495 | - | - | Tipo singolo | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | 20.01-50.00 | 10 | 20 | 67.5 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 20.1 | - | - | Tipo doppio | |
34.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | 20.01-50.00 | 12 | 23 | 83 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 33 | - | - | Tipo doppio | |
40.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Standard | 20.01-50.00 | 14 | 26 | 94.5 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 46 | - | - | Tipo doppio | |
45.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Standard | 50.01-100.00 | 16 | 30 | 117.5 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 76 | - | - | Tipo doppio | |
75.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | 100 < 500 | 20 | 36 | 139 | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. (Cementato) | Standard | 129 | - | - | Tipo doppio |
Loading...
Angolo | 5° o inferiore | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° |
Coefficiente angolare | 1.00 | 1.05 | 1.18 | 1.43 | 1.82 | 2.50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nome serie
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale corpo
Applicazione
Coppia ammessa(N•m)
Perno compatibile giunto universale d(Ø)
Singole/Doppie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali