Perni di posizionamento / Standard (h7) con vite di fermo / Gola sulla circonferenza

Perni di posizionamento / Standard (h7) con vite di fermo / Gola sulla circonferenza
[Applicazioni] Perno di posizionamento per attrezzature, grado medio, sezione corta con filettatura a vite. [Caratteristiche] Poiché la sezione filettata è corta, può essere utilizzato per posizionatori sottili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento/Standard(h7) con vite di fermo/Gola sulla circonferenza:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
Gola circonferenzaProfilo
ELNSARotondoEN 1.7220 Equiv.Durezza tempra 35~40HRC
ELNSDA rombo
TELNSARotondoEN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature
TELNSDA rombo

TipoMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Gola circonferenzaProfilo
R-LNSARotondoEN 1.7220 Equiv.35~40HRC (Superficie 750HV ~ )Cromatura dura
R-LNSDA rombo
D-LNSARotondoEN 1.2379 Equiv.55HRC ~ (Superficie 3000 HV)Trattamento Dicoat®
D-LNSDA rombo

Specifiche

Cod. comp. P B L
 ---
Tipo D   
ELASA 6-P5.0-B10-L5
ELNSA 8-P12.0-B15-L8
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 1mm
RWPrezzo unitario 
TipoDh7ELNSAELNSDTELNSATELNSDR-LNSAR-LNSDD-LNSAD-LNSD
Temprato
(Rotondo)
ELNSA

(A rombo)
ELNSD
Cementato
(Rotondo)
TELNSA

(A rombo)
TELNSD
Cromo duro
(Rotondo)
R-LNSA

(A rombo)
R-LNSD
Dicoat
(Rotondo)
D-LNSA

(A rombo)
D-LNSD
6 0
-0.012
8.0~12.02~305~1033        
8 0
-0.015
10.0~16.043.5        
1012.0~20.044        
12 0
-0.018
14.0~25.066        
1618.0~32.088    ----
20 0
-0.021
22.0~35.089    ----
Dimensione B selezionabile da 5 mm ~ per con trattamento Dicoat®/profilo a rombo.

Varianti

Perni di posizionamento/Standard(h7) con vite di fermo/Gola sulla circonferenza:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-LNSA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)8 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)10 ~ 165 ~ 105 ~ 30
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)12 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)14 ~ 255 ~ 105 ~ 30
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)8 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)10 ~ 165 ~ 105 ~ 30
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)12 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)14 ~ 255 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.038 ~ 125 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.0318 ~ 325 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra direttaGrado standard Ø0.0322 ~ 355 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.038 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.0318 ~ 325 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra direttaGrado standard Ø0.0322 ~ 355 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.038 ~ 125 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 102 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.038 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 105 ~ 30
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6CementazioneGrado standard Ø0.038 ~ 125 ~ 102 ~ 30
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8CementazioneGrado standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 102 ~ 30
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10CementazioneGrado standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 102 ~ 30
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12CementazioneGrado standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 102 ~ 30
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16CementazioneGrado standard Ø0.0318 ~ 325 ~ 102 ~ 30
1 12 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20CementazioneGrado standard Ø0.0322 ~ 355 ~ 102 ~ 30
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6CementazioneGrado standard Ø0.038 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8CementazioneGrado standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 105 ~ 30
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10CementazioneGrado standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12CementazioneGrado standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 105 ~ 30
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16CementazioneGrado standard Ø0.0318 ~ 325 ~ 105 ~ 30
1 12 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20CementazioneGrado standard Ø0.0322 ~ 355 ~ 105 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B) Mounting Side Shape Gola circonferenza (Vite di fermo)
Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico