Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | ||
Rotondo | A rombo | |||
FLATA | FLATD | EN 1.7220 Equiv. | Durezza tempra | 35~40HRC |
FTLATA | FTLATD | EN 1.7242 Equiv. | Durezza cementazione | 55HRC~ |
FSLATA | FSLATD | EN 1.4301 Equiv. | - | |
FCLATA | FCLATD | EN 1.4037 Equiv. | Durezza tempra | 50~55HRC |
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
R-FATA | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | 35~40HRC (Superficie 750HV ~ ) | Cromatura dura |
R-FATD | A rombo | |||
D-FATA | Rotondo | EN 1.2379 Equiv. | 55HRC ~ (Superficie 3000 HV) | Trattamento Dicoat® |
D-FATD | A rombo |
Cod. comp. | - | P | - | B | - | L | - | T |
FLANA6 FSLATA12 | - - | P6.8 P9.6 | - - | B10.5 B21.5 | - - | L5 L10 | - - | T3.1 T5.3 |
Cod. comp. | D | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 0.1mm | L Incrementi di 1mm | T Incrementi di 0.1mm | ℓ1 | H | d | R | Vite di fermo applicabile | W | Prezzo unitario | ||||||||||||||||
Tipo | FLATA | FLATD | FTLATA | FTLATD | FSLATA | FSLATD | FCLATA | FCLATD | R-FATA | R-FATD | D-FATA | D-FATD | ||||||||||||||||
Temprato (Rotondo) FLATA (A rombo) FLATD | Cementato (Rotondo) FTLATA (A rombo) FTLATD | EN 1.4301 Equiv. (Rotondo) FSLATA (A rombo) FSLATD | EN 1.4037 Equiv. (Rotondo) FCLATA (A rombo) FCLATD | Cromo duro (Rotondo) R-FATA (A rombo) R-FATD | Dicoat (Rotondo) D-FATA (A rombo) D-FATD | 6 | 3.0~7.0 | 2.0~28.0 | 5~10 | 2.0~10.0 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | 1~2 | ||||||||||||
8 | 3.0~9.0 | 2.0~35.0 | 5~10 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | 1~2 | |||||||||||||||||||
10 | 5.0~12.0 | 3.0~35.0 | 8~15 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | 2~3 | |||||||||||||||||||
12 | 7.0~13.0 | 3.0~35.0 | 10~18 | 10 | 15 | 9 | 3 | M6 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | 13.0~16.0 | 5.0~35.0 | 10~20 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 16.0~20.0 | 5.0~35.0 | 10~20 | 10 | 23 | 17 | 4 | M8 | 5 | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-FATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
D-FATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FCLATA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FLATA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FLATD20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FSLATD20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATA20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
FTLATD20-P[16-22/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATA8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATA12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATA16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATD6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATD8-P[3-10/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATD12-P[7-14/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1] |
R-FATD16-P[13-18/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Inlet Side Tolerance | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 20 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 6 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 8 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 10 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 12 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 16 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 20 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 6 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 8 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 10 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 12 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 16 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 20 | Non fornito | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cementazione | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 16 ~ 22 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 28 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 5 ~ 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 7 ~ 14 | 10 ~ 18 | 3 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | A rombo | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 5 ~ 35 | 2 ~ 10 |
Loading...
Basic Shape | Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento | Inlet Side Tip Type | Punta R (Profilo B) | Mounting Side Shape | Gola circonferenza (Vite di fermo) |
---|
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Inlet Side Tolerance
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali