Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |
p6 | m6 | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | 56~60HRC | JBHFP | JBHF |
EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 56~60HRC | JBHFBP | JBHFB |
EN 1.2510 Equiv. | Nichelatura chimica | 56~60HRC | JBHFMP | JBHFM |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | JBHFSP | JBHFS |
EN 1.4037 Equiv. | - | 50~55HRC | JBHFCP | JBHFC |
Cod. comp. | - | P | - | L |
JBHFM25 | - | P14.00 | - | L20.0 |
JBHUFM15 | - | P11.00 | - | L20.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 0.1mm | Spessore (N) | R | H | T | Prezzo unitario | |||||||
JBHF JBHFP | JBHFB JBHFBP | JBHFM JBHFMP | JBHFS JBHFSP | JBHFC JBHFCP | ||||||||||
Tipo | D | Tolleranza D | ||||||||||||
p6 | m6 | |||||||||||||
(p6) JBHFP JBHFBP JBHFMP JBHFSP JBHFCP (m6) JBHF JBHFB JBHFM JBHFS JBHFC | 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | 2.20~2.50 | 3.0~3.5 | 1.25~1.50 | 0.8 | 9 | 2.5 | |||||
7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 2.20~3.50 | 3.0~6.0 | 1.75~2.50 | 11 | ||||||||
8 | 3.00~4.50 | 3.0~10.0 | 1.0 | 12 | 3 | |||||||||
10 | 4.00~6.50 | 3.0~15.0 | 1.75~3.00 | 14 | ||||||||||
12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 6.00~8.50 | 2.0 | 16 | 4 | ||||||||
15 | 8.00~10.50 | 5.0~35.0 | 2.25~3.50 | 19 | ||||||||||
18 | 10.00~12.50 | 2.75~4.00 | 22 | |||||||||||
20 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 12.00~13.50 | 3.25~4.00 | 26 | 5 | ||||||||
22 | 12.00~13.50 | 4.25~5.00 | ||||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 4.75~6.00 | 30 | |||||||||||
26 | 15.00~16.50 | 4.75~5.50 | ||||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 5.0~50.0 | 4.75~7.00 | 3.0 | 35 | 6 | ||||||||
35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 20.00~25.00 | 5.00~7.50 | 40 | |||||||||
L+T≤Px2.5 quando P≤3.59 L+T≤Px3.0 quando P≥3.60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tolleranza D.E. selezionabile | Materiale | Trattamento superficie | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2 ~ 2.5 | 5 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 3.7 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2 ~ 3.5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 6.2 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 3 ~ 4.5 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 10.5 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2.2 ~ 2.5 | 5 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 3.5 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2.2 ~ 3.5 | 7 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 3 ~ 4.5 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2.2 ~ 2.5 | 5 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 3.5 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2 ~ 3.5 | 7 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 3 ~ 4.5 | 8 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2.2 ~ 2.5 | 5 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 3.5 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2.2 ~ 3.5 | 7 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 3 ~ 4.5 | 8 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2.2 ~ 2.5 | 5 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 3.5 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 2.2 ~ 3.5 | 7 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 3 ~ 4.5 | 8 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 5 ~ 35 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Specifiche D.I. | Profilo circolare | Fissaggio supporto | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tolleranza D.E. selezionabile
Materiale
Trattamento superficie
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali