Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |
p6 | m6 | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | 56~60HRC | JBAFPG | JBAFG |
EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 56~60HRC | JBAFBPG | JBAFBG |
EN 1.2510 Equiv. | Nichelatura chimica | 56~60HRC | JBAFMPG | JBAFMG |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | JBAFSPG | JBAFSG |
EN 1.4037 Equiv. | - | 50~55HRC | JBAFCPG | JBAFCG |
Cod. comp. | - | P | - | W | - | L |
JBAFG8 JBHG20 JBHFYG18 JBFR10 JBPE10 | - - - - - | P4.1 P13.0 P12.00 P6.0 P6.8 | - - | W4.5 W4.8 | - - - - - | L11 L20 L18.0 L10 L15 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 0.1mm | R | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | Toll. D | JBAFPG JBAFG | JBAFBPG JBAFBG | JBAFMPG JBAFMG | JBAFSPG JBAFSG | JBAFCPG JBAFCG | ||||
p6 | m6 | ||||||||||
(p6) JBAFPG JBAFBPG JBAFMPG JBAFSPG JBAFCPG (m6) JBAFG JBAFBG JBAFMG JBAFSG JBAFCG | 8 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 4.00~4.50 | 10.0~13.0 | 1.0 | |||||
10 | 4.00~6.50 | 10.0~20.0 | |||||||||
12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 6.00~8.50 | 2.0 | |||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~40.0 | |||||||||
18 | 10.00~12.50 | ||||||||||
20 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 12.00~13.50 | ||||||||
22 | 12.00~13.50 | ||||||||||
25 | 13.00~15.50 | ||||||||||
26 | 15.00~16.50 | ||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~60.0 | 3.0 | ||||||||
35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 20.00~25.00 | ||||||||
L≤Px3.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tolleranza D.E. selezionabile | Materiale | Trattamento superficie | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 4.5 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 4.5 | 8 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | p6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 4.5 | 8 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | m6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 4.5 | 8 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | p6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Non fornito | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 4.5 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 4.5 | 8 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 13 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | m6 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 40 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Specifiche D.I. | Profilo circolare | Fissaggio supporto | Con ritenuta |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tolleranza D.E. selezionabile
Materiale
Trattamento superficie
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali