Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | P | - | W | - | L |
JBAFG8 JBHG20 JBHFYG18 JBFR10 JBPE10 | - - - - - | P4.1 P13.0 P12.00 P6.0 P6.8 | - - | W4.5 W4.8 | - - - - - | L11 L20 L18.0 L10 L15 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 0.1mm | Spessore (N) | R | H | T | h | a | r | Posizione vite Y | Accessori Viti in materiale speciale | Coppia di serraggio N • cm | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | Tolleranza D g6 | |||||||||||||
JBHFYG | 10 | -0.019 | 4.00~6.50 | 3.0~12.0 | 1.75~3.00 | 1 | 18 | 7.5 | 3 | 3 | 5.5 | 12 | M4 | 225 | |
12 | -0.023 | 6.00~8.50 | 10.0~18.0 | 2 | 20 | 13 | |||||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~30.0 | 2.25~3.50 | 23 | 14.5 | ||||||||||
18 | 10.00~12.50 | 2.75~4.00 | 26 | 16 | |||||||||||
20 | -0.027 | 12.00~13.50 | 12.0~35.0 | 3.25~4.00 | 28 | 9 | 4 | 7 | 18 | M5 | 461 | ||||
22 | 12.00~13.50 | 4.25~5.00 | 30 | 19 | |||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 4.75~6.00 | 33 | 20.5 | |||||||||||
26 | 15.00~16.50 | 4.75~5.50 | 34 | 21 | |||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 4.75~7.00 | 3 | 38 | 23 | |||||||||
L+T≤Px3.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JBHFYG10-P[4-6.5/0.01]-L[3-12/0.1] |
JBHFYG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-18/0.1] |
JBHFYG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-30/0.1] |
JBHFYG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-30/0.1] |
JBHFYG20-P[12-13.5/0.01]-L[12-35/0.1] |
JBHFYG22-P[12-13.5/0.01]-L[12-35/0.1] |
JBHFYG25-P[13-15.5/0.01]-L[12-35/0.1] |
JBHFYG26-P[15-16.5/0.01]-L[12-35/0.1] |
JBHFYG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | 12 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | 12 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | 12 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | 12 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | 12 ~ 50 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Tolleranza D.E. selezionabile | g6 | Materiale | EN 1.2510 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Specifiche D.I. | Profilo circolare | Fissaggio supporto | Tipo concavo |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali