Bussole di foratura / foro passante G6 / ceramica

Bussole di foratura / foro passante G6 / ceramica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Tipo di ceramica con eccellente resistenza al calore, capacità isolante e resistenza all'abrasione.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per perni di posizionamento - In ceramica:Immagine relativa
Boccole per perni di posizionamento - In ceramica:Immagine relativa
Materiale: Zirconia

Specifiche

Cod. comp.-L
JBC16-20
Cod. comp.Selezione LRDPrezzo unitario
TipodG6JBC
JBC6+0.012
+0.004
810   110 
8+0.014
+0.005
 1012  212
1015
12+0.017
+0.006
 101216 18 
1322 
15   162025 
1626 
20+0.020
+0.007
    20330 
Evitare di inserire le boccole in ceramica spingendole, possono incrinarsi se colpite con forza. Si consiglia l'uso di Loctite.
La resistenza può ridursi con l'utilizzo a temperature superiori a 100°C per tempi lunghi o quando la temperatura d'esercizio varia ripetutamente da normale a elevata.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JBC6-8
JBC6-10
JBC8-10
JBC8-12
JBC10-10
JBC10-12
JBC12-10
JBC12-12
JBC12-16
JBC13-10
JBC13-12
JBC13-16
JBC15-16
JBC15-20
JBC16-16
JBC16-20
JBC20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza L
(mm)

50.80 €

1 Disponibile 5 giorni 106108

50.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061010

50.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1081210

50.80 €

18.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081212

50.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101510

50.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10101512

55.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10121810

55.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10121812

55.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121816

60.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10132210

60.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10132212

60.26 €

26.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10132216

64.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10152516

64.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10152520

71.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162616

71.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10162620

85.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10203020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Boccole per perni di posizionamento - In ceramica:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Boccole per perni di posizionamento - In ceramica:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Tolleranza D.E. selezionabile 0 / -0.01 Trattamento superficie Non fornito
Specifiche D.I. Profilo circolare Fissaggio supporto Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico