Bussole di foratura a collare / flangia quadrata / foro +0,01 / acciaio, acciaio inox / 50HRC, 60HRC

Bussole di foratura a collare / flangia quadrata / foro +0,01 / acciaio, acciaio inox / 50HRC, 60HRC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Boccola con flangia quadrata per perni di posizionamento. [Aiuto alla modifica] Modifica della tolleranza della dimensione T, aggiunta del diametro interno R, taglio su un lato, modifica del diametro interno R.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per perni di posizionamento/Flangia quadrata/P e L Standard:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
P fissa e L selezionabileP, L configurabili
EN 1.2510 Equiv.-* Durezza tempra:
56 ~ 60HRC
JBSJBSF
Ossido nero-JBSFB
Nichelatura chimicaJBSMJBSFM
EN 1.4301 Equiv.---JBSFS
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRC-JBSFC
* Il tipo P fissa è da 60 a 63HRC.

Specifiche

Cod. comp. - P - L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-

P13.00
P5.0
-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
■P fissa e L selezionabile Dimensioni L con * non disponibili per JBSM.
Cod. comp. Selezione L R H K T Dg6 A d d1 h Prezzo unitario
Tipo P JBS JBSM
JBS
JBSM
 8 10 *12 16 20         2 28 22 5 12 -0.006
-0.017
20 3.3 6.5 3.5    
10 36 28 6 15 26 4.5 8 4.5
12   12 16 20 25 30     18    
15 44 34 25 -0.007
-0.020
34    
16     16 20 25 30 *35   26    
20 3 56 44 8 30 42 6.6 11 6.5    
25       20 25 30 *35 40 60 47 35 -0.009
-0.025
46    

■P, L configurabili L+T≤Px3.0
Cod. comp. P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 0.1mm
R H K T A d d1 h Prezzo unitario
Tipo Dg6 JBSF JBSFB JBSFM JBSFS JBSFC
JBSF
JBSFB
JBSFM
JBSFS
JBSFC
10 -0.005
-0.014
4.00~6.50  5.0~15.0 1 25 20 5 17 3.3 6.5 3.5          
12 -0.006
-0.017
6.00~8.50 2 28 22 20          
15  8.00~10.50 10.0~35.0 36 28 6 26 4.5 8 4.5          
18 10.00~12.50          
20 -0.007
-0.020
12.00~13.50 40 31 30          
22 12.00~13.50          
25 13.00~15.50 44 34 34          
26 15.00~16.50          
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3 56 44 8 42 6.6 11 6.5          
35 -0.009
-0.025
20.00~25.00 60 47 46          

Varianti

Boccole per perni di posizionamento/Flangia quadrata/P e L Standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JBS8-10
JBS8-12
JBS8-16
JBS8-20
JBS10-10
JBS10-12
JBS10-16
JBS10-20
JBS12-12
JBS12-16
JBS12-20
JBS12-25
JBS12-30
JBS15-12
JBS15-16
JBS15-20
JBS15-25
JBS15-30
JBS16-16
JBS16-20
JBS16-25
JBS16-30
JBS16-35
JBS20-16
JBS20-20
JBS20-25
JBS20-30
JBS20-35
JBS25-20
JBS25-25
JBS25-30
JBS25-35
JBS25-40
JBSF10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSF12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSF15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSF30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBSF35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBSFB10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSFB12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSFB15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFB30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBSFB35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBSFC10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSFC12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBSFC15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFC18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFC20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFC22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBSFC25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Materiale Trattamento superficie Dimensione P fissa, L selezionabile/Dimensione P L configurabile Lunghezza L
(mm)

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10812[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile10

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10812[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile12

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10812[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile16

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10812[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile20

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101015[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile10

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101015[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile12

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101015[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile16

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101015[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile20

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 101218[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile12

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 101218[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile16

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 101218[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile20

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 101218[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile25

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 101218[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile30

23.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101525[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile12

23.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101525[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile16

23.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101525[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile20

23.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101525[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile25

23.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101525[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile30

26.72 €

8.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101626[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile16

26.72 €

1 Disponibile 5 giorni 101626[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile20

26.72 €

1 Disponibile 5 giorni 101626[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile25

26.72 €

1 Disponibile 5 giorni 101626[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile30

26.72 €

1 Disponibile 5 giorni 101626[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile35

30.07 €

1 Disponibile 5 giorni 102030[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile16

30.07 €

1 Disponibile 5 giorni 102030[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile20

30.07 €

1 Disponibile 5 giorni 102030[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile25

30.07 €

1 Disponibile 5 giorni 102030[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile30

30.07 €

1 Disponibile 5 giorni 102030[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile35

33.27 €

1 Disponibile 5 giorni 102535[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile20

33.27 €

1 Disponibile 5 giorni 102535[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile25

33.27 €

1 Disponibile 5 giorni 102535[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile30

33.27 €

1 Disponibile 5 giorni 102535[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile35

33.27 €

1 Disponibile 5 giorni 102535[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensione P fissa, L selezionabile40

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili5 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili5 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.520[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.522[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1013 ~ 15.525[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1015 ~ 16.526[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1016 ~ 20.530[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili12 ~ 50

-

1 25 giorni 1020 ~ 2535[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili12 ~ 50

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili5 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili5 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.520[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.522[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1013 ~ 15.525[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1015 ~ 16.526[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1016 ~ 20.530[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili12 ~ 50

-

1 25 giorni 1020 ~ 2535[Acciaio] EN 1.2510 Equiv.Ossido neroDimensioni P, L configurabili12 ~ 50

-

1 25 giorni 104 ~ 6.510[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili5 ~ 15

-

1 25 giorni 106 ~ 8.512[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili5 ~ 15

-

1 25 giorni 108 ~ 10.515[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1010 ~ 12.518[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.520[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1012 ~ 13.522[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

-

1 25 giorni 1013 ~ 15.525[Acciaio inox] EN 1.4037 équiv.Non fornitoDimensioni P, L configurabili10 ~ 35

Loading...

Informazioni di base

Profilo di base Con flangia Tolleranza D.E. selezionabile g6 Specifiche D.I. Profilo circolare
Fissaggio supporto Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico