Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |
P fissa e L selezionabile | P, L configurabili | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | * Durezza tempra: 56 ~ 60HRC | JBN | JBNF |
Ossido nero | - | JBNFB | ||
Nichelatura chimica | JBNM | JBNFM | ||
EN 1.4301 Equiv. | - | - | - | JBNFS |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | - | JBNFC |
Cod. comp. | - | P | - | L |
JBY6 JBSF20 JBOR10 JBN10 | - - | P13.00 P5.0 | - - - - | 12 L30.0 L8 10 |
Cod. comp. | Selezione L | R | H | W | T | Dg6 | A | d | d1 | h | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | P | JBN | JBNM | |||||||||||||||||||
JBN JBNM | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1 | 25 | 12 | 5 | 10 | -0.005 -0.014 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | |||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 | 28 | 15 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | ||||||||||||
10 | 36 | 22 | 6 | 15 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||||||
12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | ||||||||||||||||
13 | 40 | 25 | 22 | -0.007 -0.020 | 30 | |||||||||||||||||
15 | 44 | 30 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 26 | ||||||||||||||||
20 | 3 | 56 | 35 | 8 | 30 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 40 | 35 | -0.009 -0.025 | 46 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 0.1mm | R | H | W | T | A | d | d1 | h | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Dg6 | JBNF | JBNFB | JBNFM | JBNFS | JBNFC | |||||||||||
JBNF JBNFB JBNFM JBNFS JBNFC | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00~6.50 | 5.0~15.0 | 1 | 25 | 12 | 5 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 6.00~8.50 | 2 | 28 | 15 | 20 | |||||||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~35.0 | 36 | 22 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||
18 | 10.00~12.50 | ||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 12.00~13.50 | 40 | 25 | 30 | ||||||||||||
22 | 12.00~13.50 | ||||||||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 44 | 30 | 34 | |||||||||||||
26 | 15.00~16.50 | ||||||||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 3 | 56 | 35 | 8 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||
35 | -0.009 -0.025 | 20.00~25.00 | 60 | 40 | 46 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione P fissa, L selezionabile/Dimensione P L configurabile | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 8 | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 10 | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 12 | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
15.59 € | 10 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 8 | |
15.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 10 | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 12 | |
15.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
15.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 10 | |
15.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 12 | |
15.59 € | 10 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | 12 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 8 | 12 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 20 | |
15.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 10 | |
15.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 12 | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 20 | |
17.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 12 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 20 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 25 | |
17.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 30 | |
17.26 € 5.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 22 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 12 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 22 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 22 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 20 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 22 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 25 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 22 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 30 | |
21.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 25 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 12 | |
21.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 25 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
21.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 25 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 20 | |
21.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 25 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 25 | |
21.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 25 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 30 | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 16 | 26 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 26 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 20 | |
25.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 26 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 25 | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 26 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 30 | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 26 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 35 | |
28.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 16 | |
28.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 20 | |
28.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 25 | |
28.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 30 | |
28.25 € 8.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 35 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 20 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 25 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 30 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 35 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensione P fissa, L selezionabile | 40 | |
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 20 ~ 25 | 35 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Non fornito | Dimensioni P, L configurabili | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | Dimensioni P, L configurabili | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | Dimensioni P, L configurabili | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | Dimensioni P, L configurabili | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | [Acciaio] EN 1.2510 Equiv. | Ossido nero | Dimensioni P, L configurabili | 10 ~ 35 |
Loading...
Profilo di base | Con flangia | Tolleranza D.E. selezionabile | g6 | Specifiche D.I. | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
Fissaggio supporto | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione P fissa, L selezionabile/Dimensione P L configurabile
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali