Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
RGPEZ | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica |
RGPEZS | EN 1.4301 Equiv. | - |
RGPEZMC | Nylon MC | - |
Codice componente | - | L |
RGPEZ25 | - | 80 |
Codice componente | L Incrementi di 10mm | d1 | d2 | C | h | Vite applic. | Eccentricità x | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | D | L10~40 | L50~100 | L110~120 | L130, 140 | L10~60 | L70~100 | L110~140 | ||||||||||||
RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | RGPEZ | RGPEZS | RGPEZMC | ||||||||||||
RGPEZ RGPEZS RGPEZMC | 6 | 10~30 | 3.5 | - | 0.2 | - | M3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 20~40 | 4.5 | 8 | 0.2 | 5 | - | M4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 20~50 | 4.5 | 8 | 0.2 | 5 | - | M4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | 30~70 | 5.5 | 9.5 | 1 | 6 | 20 | - | M5 | 2 | - | - | - | ||||||||
25 | 30~120 | 6.6 | 11 | 1 | 7 | 25 | - | M6 | 2 | |||||||||||
30 | 30~140 | 9 | 14 | 1 | 9 | 30 | M8 | 2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Diametro albero D (Ø) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 20 ~ 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 30 ~ 70 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | 30 ~ 120 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | 30 ~ 140 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | 15 | 20 ~ 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | 20 | 30 ~ 70 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | 25 | 30 ~ 120 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | 30 | 30 ~ 140 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 20 ~ 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 30 ~ 70 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 25 | 30 ~ 120 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 30 | 30 ~ 140 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Diametro albero D(Ø)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali