Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
TPCAT12 TPCATZ25 TPCATS25 |
Codice componente | L | L1 | F | V | E | d1 | d | d2 | h | Vite applicabile | Prezzo unitario | |
Tipo | Dh7 | |||||||||||
TPCATZ | 20 | 44 | 22 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4.5 | 10 | 5 | M4 | |
25 | 50 | 25 | 19 | 20 | 9 | 11 | 6.6 | 13.5 | 7 | M6 | ||
30 | 60 | 30 | 23 | 25 | 12 | 14 | 9 | 17 | 9 | M8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Dimensione attacco L(mm) | 25 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimensione D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali