Unità di rilevamento

Unità di rilevamento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Può essere utilizzato in luoghi che non possono essere rilevati direttamente dai sensori di prossimità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità di rilevamento:Immagine relativa
TipoCorpoPernoMolla
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie Materiale
PCPNAEN AW-6061 Equiv.Anodizzato trasparenteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.4301 (WPB) Equiv.
 Accessorio: Vite di fermo M4, 1pz.
Utilizzabili in combinazione con i perni di rilevamento per dadi a saldare.

Specifiche

Codice componente-L
PCPNA8H-50
Codice componenteSelezione LS (Morbida)H (Dura)Prezzo unitario
TipoDSelezione
molla
Carico (N)Carico (N)
minmaxminmax
PCPNA8S (Morbida)
H (Dura)
30
50
1.23.62.06.0 
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PCPNA8H-[30,​50]
PCPNA8S-[30,​50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSelezione molla L
(mm)
1 7 giorni 10H (Dura)30 ~ 50
1 7 giorni 10S (Morbida)30 ~ 50

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

* Esempio di sensore di prossimità applicabile (schermato a 2 linee)
  • KEYENCE EV-108M
  • OMRON E2E-X2D1-M3G
Sensore di prossimità non incluso.

Esempio di utilizzo

Unità di rilevamento:Immagine relativa

Informazioni di base

Dimensione D(Ø) 8

Prodotti complementari

Supporto tecnico