Finecorsa rotondi / Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Finecorsa rotondi/Standard:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.1191 Equiv.
  Durezza: 40~45HRC

Specifiche

Codice componente - D - H  
AST8
ASTNF3

-

12

-

10
(Con foro svasato standard)
(Con foro svasato configurabili)
 ■ Standard
Codice componente D H d D1 E Vite applicabile Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo N. 1 ~ 19 pz. 20 ~ 99 pz.
AST 3 12 8 3.4 6.5 3.5 M 3    
4 16 4.4 8 4.5 M 4    
5 19 10 5.4 9.5 5.5 M 5    
6 20 6.6 11 6.5 M 6    
8 25 15 9 14 8.6 M 8    
10 28 16 11 17.5 11 M10    
12 30 18 14 20 13.5 M12    
Per ordini di 100 o più pezzi identici, richiedere un preventivo.

 ■ Configurabili
Codice componente D
Incrementi di 1mm
H
Incrementi di 1mm
d D1 E Vite applicabile Prezzo unitario
Tipo N.
ASTNF 3 10~15   3.4 6.5 3.5 M 3  
4 10~25   4.4 8 4.5 M 4  
5 12~35 5~30 5.4 9.5 5.5 M 5  
6 15~40 (H≥E+1) 6.6 11 6.5 M 6  
8 16~50   9 14 8.6 M 8  
10 22~50   11 17.5 11 M10  
12 24~50   14 20 13.5 M12  

Varianti

Finecorsa rotondi/Standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AST3
AST4
AST5
AST6
AST8
AST10
AST12
ASTNF3-[10-15/1]-[5-30/1]
ASTNF4-[10-25/1]-[5-30/1]
ASTNF5-[12-35/1]-[5-30/1]
ASTNF6-[15-40/1]-[5-30/1]
ASTNF8-[16-50/1]-[5-30/1]
ASTNF10-[22-50/1]-[5-30/1]
ASTNF12-[24-50/1]-[5-30/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForo lavorato N. (Vite applicabile) D.E. D
(Ø)
Altezza H
(mm)

2.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard3 (M3)128

2.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard4 (M4)168

2.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard5 (M5)1910

3.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard6 (M6)2010

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard8 (M8)2515

4.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard10 (M10)2816

5.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard12 (M12)3018

-

1 7 giorni 10Configurabili3 (M3)10 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili4 (M4)10 ~ 255 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili5 (M5)12 ~ 355 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili6 (M6)15 ~ 405 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili8 (M8)16 ~ 505 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili10 (M10)22 ~ 505 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili12 (M12)24 ~ 505 ~ 30

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico