Finecorsa piatti / Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Finecorsa piatti/Standard:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Durezza
T, L selezionabili T, L configurabili
FSWN FSWNF EN 1.1191 Equiv. 40~45HRC
FSWJ FSWJF Resina acetalica -

Specifiche

Codice componente - T - L - X - Selezione foro
FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16
-
-
-
15
12
15
-
-
-
75
16
40


-


X10

-
-

Z5
M6
 ■ T, L selezionabili
Codice componente Selezione
T
Selezione
L
d d1 h Prezzo unitario
Tipo A FSWN FSWJ
FSWN
FSWJ
12 12 15 20 50 75 100 4.5 8 5    
15 5.5 9.5 6    
16    
19 6.6 11 7    
25    

 ■ T, L configurabili
Codice componente T
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 5mm
d d1 h Prezzo unitario
Tipo A FSWNF FSWJF
FSWNF
FSWJF
12 10~20 35~100 4.5 8 5    
15 5.5 9.5 6    
16    
19 6.6 11 7    
25    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FSWJ12-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ15-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ16-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJF12-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF15-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF16-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF19-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF25-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWN12-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN15-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN16-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWNF12-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF15-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF16-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF19-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF25-[10-20/1]-[35-100/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Dimensione T L selezionabile/Dimensione T L configurabile Larghezza A
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L selezionabili1250 ~ 10012 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L selezionabili1550 ~ 10012 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L selezionabili1650 ~ 10012 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L selezionabili1950 ~ 10012 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L selezionabili2550 ~ 10012 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L configurabili1235 ~ 10010 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L configurabili1535 ~ 10010 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L configurabili1635 ~ 10010 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L configurabili1935 ~ 10010 ~ 20
1 6 giorni 10Resina acetalicaT, L configurabili2535 ~ 10010 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L selezionabili1250 ~ 10012 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L selezionabili1550 ~ 10012 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L selezionabili1650 ~ 10012 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L selezionabili1950 ~ 10012 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L selezionabili2550 ~ 10012 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurabili1235 ~ 10010 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurabili1535 ~ 10010 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurabili1635 ~ 10010 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurabili1935 ~ 10010 ~ 20
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurabili2535 ~ 10010 ~ 20

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico