Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T | - | L | - | X | - | Selezione foro |
FSWN12 FSWNSF16 FSWNWF16 |
- - - |
15 12 15 |
- - - |
75 16 40 |
- |
X10 |
- - |
Z5 M6 |
d | d1 | h | |
Z4 | 4.5 | 8 | 5 |
Z5 | 5.5 | 9.5 | 6 |
Z6 | 6.6 | 11 | 7 |
Codice componente | T Incrementi di 1mm |
L Incrementi di 1mm |
Selezione foro | Prezzo unitario | ||
Tipo | A | M (Maschiato) | Z (Svasato piano) | |||
FSWNSF | 12 | 10~15 | A≤L≤60 | M4, 5, 6 | Z4, 5 | |
15 | M4, 5, 6 | Z4, 5, 6 | ||||
16 | ||||||
19 | 10~20 | M6 | Z6 | |||
25 |
Codice componente | T Incrementi di 1mm |
L Incrementi di 1mm |
X Incrementi di 1mm |
Selezione foro | Prezzo unitario | ||
Tipo | A | M (Maschiato) | Z (Svasato piano) | ||||
FSWNWF | 12 | 10~15 | 35~100 | 10~30 | M4, 5, 6 | Z4, 5 | |
15 | M4, 5, 6 | Z4, 5, 6 | |||||
16 | |||||||
19 | 10~20 | M6 | Z6 | ||||
25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Foro lavorato | Larghezza A (mm) | Foro selezionabile (Diam. foro maschiato) [M] (mm) | Foro selezionabile (Diam. nominale foro svasato) [Z] | L (mm) | T (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 12 | 4 ~ 6 | - | 12 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 12 | - | 4 ~ 5 | 12 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 12 | - | - | 12 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 15 | 4 ~ 6 | - | 15 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 15 | - | 4 ~ 6 | 15 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 15 | - | - | 15 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 16 | 4 ~ 6 | - | 16 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 16 | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 16 | - | - | 16 ~ 60 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 19 | 6 | - | 19 ~ 60 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 19 | - | 6 | 19 ~ 60 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 19 | - | - | 19 ~ 60 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 25 | 6 | - | 25 ~ 60 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 25 | - | 6 | 25 ~ 60 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 1 foro | 25 | - | - | 25 ~ 60 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 12 | 4 ~ 6 | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 12 | - | 4 ~ 5 | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 12 | - | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 15 | 4 ~ 6 | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 15 | - | 4 ~ 6 | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 15 | - | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 16 | 4 ~ 6 | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 16 | - | 4 ~ 6 | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 16 | - | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 19 | 6 | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 19 | - | 6 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 19 | - | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 25 | 6 | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 25 | - | 6 | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | A 2 fori | 25 | - | - | 35 ~ 100 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Foro lavorato
Larghezza A(mm)
Foro selezionabile (Diam. foro maschiato) [M](mm)
Foro selezionabile (Diam. nominale foro svasato) [Z]
L(mm)
T(mm)
X(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali