Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | T |
FSWNC | EN 1.4301 Equiv. | - | 0.1 0.2 0.3 |
EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero | 0.5 1 |
Codice componente | - | T | - | L |
FSWNC12 | - | 0.1 | - | 75 |
Codice componente | Selezione T | Selezione L | D | Prezzo unitario | |||
Tipo | A | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | T0.1, 0.2, 0.3 | T0.5, 1 | ||
FSWNC | 12 | 0.1 0.2 0.3 | 0.5 1 | 30 50 75 100 | 5 | ||
15 | 6 | ||||||
16 | |||||||
19 | 7 | ||||||
25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Larghezza A (mm) | Spessore T (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 0.1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 0.2 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 0.3 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 12 | 0.5 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 12 | 1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 0.1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 0.2 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 0.3 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 15 | 0.5 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 15 | 1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 0.1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 0.2 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 0.3 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 16 | 0.5 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 16 | 1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 19 | 0.1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 19 | 0.2 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 19 | 0.3 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 19 | 0.5 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 19 | 1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 25 | 0.1 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 25 | 0.2 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 25 | 0.3 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 25 | 0.5 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | 25 | 1 | 30 ~ 100 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Larghezza A(mm)
Spessore T(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali