Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
NLTP1320 |
Codice componente | Spessore materiale base | Largh. nastro | Lungh. nastro | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | ||||
NLTP 1320 | 0.13 | 20 | 40m | ||
NLTP 1330 | 30 | ||||
NLTP 1340 | 40 | ||||
NLTP 1350 | 50 | ||||
NLTP 5020 | 0.5 | 20 | 20m | ||
NLTP 5030 | 30 | ||||
NLTP 5040 | 40 | ||||
NLTP 5050 | 50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NLTP1320 |
NLTP1330 |
NLTP1340 |
NLTP1350 |
NLTP5020 |
NLTP5030 |
NLTP5040 |
NLTP5050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore materiale base (mm) | Largh. nastro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.13 | 20 | ||
121.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.13 | 30 | ||
171.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.13 | 40 | ||
197.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.13 | 50 | ||
71.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.5 | 20 | ||
106.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 30 | ||
149.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 40 | ||
172.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 50 |
Loading...
Tipo | Nastri adesivi per guide in tecnopolimero |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Spessore materiale base(mm)
Largh. nastro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali