Nastro biadesivo / Poliestere

Nastro biadesivo / Poliestere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nastro biadesivo/Poliestere:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
NLTP1320
Codice componenteSpessore nastroLargh. nastroLungh. nastroPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 4 pz.5~20 pz.
RMT33100.331020m  
RMT331515  
RMT332020  
RMT332525  
RMT333030  
RMT333535  
RMT334040  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
 ■ Coefficiente di attrito dinamico (Valore di riferimento)
 A seccoLubrificazione con acqua
UHMWPE0.07~0.220.05~0.10
Nylon 60.15~0.400.14~0.19
Nylon 660.15~0.400.14~0.19
Fluororesina0.04~0.250.04~0.08
Resina acetalica0.15~0.350.10~0.20

 ■ Adesività di riferimento (NLTP) (Unità: N/largh. 20mm)
Materiale applicazioneSpessore materiale base 0.13Spessore materiale base 0.5
EN 1.4301 equiv.9.88.8
Resina PVC18.618.6
(Metodo di prova) Prova di spellatura a 180°: Temperatura: 23°C Velocità di spellatura: 300mm/min

  ■ Adesività di riferimento (RMT)
Materiale applicazione 21.6N
EN 1.4301 equiv.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RMT3310
RMT3315
RMT3320
RMT3325
RMT3330
RMT3335
RMT3340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLargh. nastro
(mm)

59.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1010

80.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1015

102.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1020

122.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1025

149.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1030

175.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1035

201.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1040

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Avvertenze sull'uso dei nastri
Rimuovere le sostanze contaminanti, compresi polvere, grasso e acqua.
Alcuni materiali hanno basse proprietà di adesione.
Applicare NLTP 1 o 2 giorni prima del montaggio per una maggiore presa di incollaggio.
RMT si incolla bene al polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE).

Informazioni di base

Tipo Nastri adesivi per guide in tecnopolimero Spessore nastro(mm) 0.33

Prodotti complementari

Supporto tecnico