Fogli di strisce guida ad altissimo peso molecolare

Fogli di strisce guida ad altissimo peso molecolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli di strisce guida ad altissimo peso molecolare:Immagine relativa
 Materiale: UHMW

Specifiche

Codice componente-L
NLA-800
TipoL
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario/m
1~20 pz.
NLA50~1800
NLAA
NLK
NLR8
NLR10
NLR12
NLL350~9900
NLL5
NLV3
NLV5
NLV6
NLV10
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
 ■ Caratteristiche di UHMW
Resistenza all'abrasione Circa 6x rispetto alla resina fluorata.
Circa 5x rispetto alla resina in nylon.
Circa 6x rispetto al poliuretano.
Autolubrificazione Stesse proprietà tribologiche della fluororesina.
Prova standard superata N. 20 del Ministero della salute e del welfare.
 ■ Valori caratteristici (Valori di riferimento)
ProprietàUnitàUHMWPENylon 6Fluororesina
Peso specifico
-0.941.082.2
Carico di rotturaMPa446425
Allungamento a rottura%450210300
DurezzaScala R Rockwell409532
ResilienzaIzod con intaglio kJ/m>1371316
Coeff. di espans. termica10-4/°C1.70.81.0
Temp. di termoresistenza°C8080~120260~278
Rapporto assorb. umidità%<0.011.5<0.01
Costante dielettrica-2.34.02.1
Tensione disruttivakV/mm502020
Forte resistenza agli acidi- ◎  ×  ◎ 
Resistenza agli alcali- ◎  ○  ◎ 
Resistenza a solventi organici- ◎  ○  ◎ 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NLA-[50-1800/1]
NLAA-[50-1800/1]
NLK-[50-1800/1]
NLL3-[50-9900/1]
NLL5-[50-9900/1]
NLR8-[50-1800/1]
NLR10-[50-1800/1]
NLR12-[50-1800/1]
NLV3-[50-9900/1]
NLV5-[50-9900/1]
NLV6-[50-9900/1]
NLV10-[50-9900/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPiastra di accoppiamento, dimensione barra tonda
(mm)
L
(mm)
1 6 giorni 10Dimensione piastra di accoppiamento 25x650 ~ 1800
1 6 giorni 10Dimensione piastra di accoppiamento 25x650 ~ 1800
1 6 giorni 10Dimensione piastra di accoppiamento 22x350 ~ 1800
1 6 giorni 10-50 ~ 9900
1 6 giorni 10-50 ~ 9900
1 6 giorni 10Accouplement Ø850 ~ 1800
1 6 giorni 10Accouplement Ø1050 ~ 1800
1 6 giorni 10Accouplement Ø1250 ~ 1800
1 6 giorni 10Spessore piastra corrispondente 350 ~ 9900
1 6 giorni 10Spessore piastra corrispondente 550 ~ 9900
1 6 giorni 10Spessore piastra corrispondente 650 ~ 9900
1 6 giorni 10Spessore piastra di accoppiamento 1050 ~ 9900

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Fogli di strisce guida ad altissimo peso molecolare:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Guide in tecnopolimero Tipo di carica Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico