Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Perno | Molla | Temperatura di esercizio | |||||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | |||
Carico leggero | PJLTP | EN 1.1191 Equiv. | 29~35HRC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 57~63HRC (cementato) | Nichelatura chimica | JIS-SWP-B | -30~80°C |
Carico pesante | PJHTP | Ossido nero |
Codice componente | - | S |
PJLTP PJHTP | - - | 20 15 |
Codice componente | Corsa S | d | L | L1 | M1 (Fil. grossa) | L2 | W | T | B | Carico leggero | Carico pesante | Prezzo unitario | |||
Tipo | M (Fil. grossa) | Carico (N) | Carico (N) | ||||||||||||
min | max | min | max | ||||||||||||
PJLTP PJHTP | 12 | 15 | 5.5 | 51 | 35 | M3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49.0 | |
20 | 78 | 35 | 3.5 | 19.6 | 6.9 | 49.0 | |||||||||
16 | 15 | 8 | 60 | 35 | M4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | ||
20 | 85 | 35 | 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | |||||||||
30 | 125 | 35 | 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | |||||||||
20 | 15 | 10 | 60 | 45 | M5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12.7 | 78.5 | 24.5 | 147.1 | ||
20 | 72 | 45 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | |||||||||
30 | 96 | 45 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PJHTP12-15 |
PJHTP12-20 |
PJHTP16-15 |
PJHTP16-20 |
PJHTP16-30 |
PJHTP20-15 |
PJHTP20-20 |
PJHTP20-30 |
PJLTP12-15 |
PJLTP12-20 |
PJLTP16-15 |
PJLTP16-20 |
PJLTP16-30 |
PJLTP20-15 |
PJLTP20-20 |
PJLTP20-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie perno | Carico min. (N) | Carico max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | Ossido nero | 5.1 | 53.6 | |
10.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 20 | Ossido nero | 8.7 | 56.1 | |
10.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 15 | Ossido nero | 14.2 | 79.4 | |
11.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | Ossido nero | 16.8 | 80.4 | |
15.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 30 | Ossido nero | 19.8 | 81.2 | |
15.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 15 | Ossido nero | 22.5 | 147.1 | |
17.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 20 | Ossido nero | 22.6 | 157.9 | |
21.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | Ossido nero | 18.6 | 147.1 | |
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | Nichelatura chimica | 2.3 | 19.4 | |
10.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 20 | Nichelatura chimica | 4.1 | 22.5 | |
10.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 15 | Nichelatura chimica | 9.7 | 39.7 | |
11.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 20 | Nichelatura chimica | 8.6 | 40.1 | |
15.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 30 | Nichelatura chimica | 2.9 | 39.2 | |
15.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 15 | Nichelatura chimica | 14.4 | 79.4 | |
17.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 20 | Nichelatura chimica | 13.9 | 83.4 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | Nichelatura chimica | 13.6 | 88.3 |
Loading...
Materiale perno | EN 1.1191 Equiv. | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Metodo di montaggio | Avvitate |
---|---|---|---|---|---|
Composto frenafiletti | Non fornito | Con pressore | Punta maschiata | Profilo foro per chiave | Esagonale |
Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura chimica | Trattamento termico punta | Cementazione | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie perno
Carico min.(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali