Pressori a molla / Puntale esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressori a molla/Puntale esagonale:Immagine relativa
TipoCorpoPernoMollaTemperatura di esercizio
MaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMateriale
Carico leggeroPJLREN 1.1191 Equiv.29~35HRCOssido neroEN 1.1191 Equiv.57~63HRC
(cementato)
Cromatura trivalenteJIS-SWP-B-30~80°C
Carico pesantePJHROssido nero

Specifiche

Codice componente-S
PJHR 10-10
Codice componenteSM x Passo (grossa)HRLBCarico leggeroCarico pesantePrezzo unitario
TipoMammesso N {kgf}
minmax minmax
PJLR
PJHR
10510x1.542.2303035.9 {0.6}14.7 {1.5} 8.8 {0.9}49.0 {5.0}
10432.9 {0.3}14.7 {1.5} 7.8 {0.8}49.0 {5.0}
12512x1.7552.93045.9 {0.6}14.7 {1.5}18.6 {1.9}49.0 {5.0}
1035432.9 {0.3}19.6 {2.0} 7.8 {0.8}49.0 {5.0}
15512.9 {0.3}19.6 {2.0} 4.9 {0.5}49.0 {5.0}
161016x2.074.16055.9 {0.6}39.2 {4.0}12.7 {1.3}78.5 {8.0}
15603.9 {0.4}39.2 {4.0}12.7 {1.3}78.5 {8.0}
20854.9 {0.5}39.2 {4.0} 9.8 {1.0}78.5 {8.0}
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PJHR10-5
PJHR10-10
PJHR12-5
PJHR12-10
PJHR12-15
PJHR16-10
PJHR16-15
PJHR16-20
PJLR10-5
PJLR10-10
PJLR12-5
PJLR12-10
PJLR12-15
PJLR16-10
PJLR16-15
PJLR16-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie perno Carico min.
(N)
Carico max.
(N)

6.50 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

10105Ossido nero8.849

8.55 €

1 Preventivo

Stock

101010Ossido nero7.849

6.96 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

10125Ossido nero18.649

8.32 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

101210Ossido nero7.849

9.72 €

1 Preventivo

Stock

101215Ossido nero4.949

10.49 €

1 Disponibile Preventivo 101610Ossido nero12.778.5

12.43 €

1 Preventivo

Stock

101615Ossido nero12.778.5

13.41 €

1 Preventivo

Stock

101620Ossido nero9.878.5

6.50 €

1 Disponibile Preventivo 10105Cromatura trivalente5.914.7

7.76 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

101010Cromatura trivalente2.914.7

6.96 €

1 Disponibile Preventivo 10125Cromatura trivalente5.914.7

8.32 €

1 Disponibile Preventivo 101210Cromatura trivalente2.919.6

9.13 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

101215Cromatura trivalente2.919.6

10.38 €

1 Disponibile Preventivo 101610Cromatura trivalente5.939.2

10.92 €

1 Preventivo 101615Cromatura trivalente3.939.2

12.91 €

1 Preventivo

Stock

101620Cromatura trivalente4.939.2

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pressori a molla/Puntale esagonale:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale perno EN 1.1191 Equiv. Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Metodo di montaggio Avvitate
Composto frenafiletti Fornito Con pressore Punta esagonale Profilo foro per chiave Esagonale
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento termico punta Cementazione Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Prodotti complementari

Supporto tecnico