• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pressori a molla / Per superfici inclinate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressori a molla/Per superfici inclinate:Immagine relativa
 
TipoCorpoPernoMollaTemperatura di esercizio
Materiale Durezza Trattamento superficieMateriale Durezza Trattamento superficieMateriale
PJHZ EN 1.1191 Equiv.
29~35HRC
Ossido nero
EN 1.1191 Equiv.
50HRC~ (cementato)
Nichelatura chimica
JIS-SWP-B-30~80°C

Specifiche

Codice componente-S
PJLF6
PJHZ16
FPJL3
-
-
-
3
20
1.5
Codice componenteSdSLBCarico NPrezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)minmax
PJHZ1010410304337.849.0 
12105354347.849.0 
151535514.949.0 
16108103560512.778.5 
1515356012.778.5 
202035859.878.5 
3030351256.978.5 

kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PJHZ10-10
PJHZ12-10
PJHZ12-15
PJHZ16-10
PJHZ16-15
PJHZ16-20
PJHZ16-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Carico min.
(N)
Carico max.
(N)

13.46 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

1010107.849

13.68 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

1012107.849

14.82 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

1012154.949

15.96 €

1 Disponibile Preventivo 10161012.778.5

15.96 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

10161512.778.5

19.38 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

1016209.878.5

23.95 €

1 Disponibile Preventivo

Stock

1016306.978.5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Pressori a molla/Per superfici inclinate:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale perno EN 1.1191 Equiv. Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Metodo di montaggio Avvitate
Composto frenafiletti Fornito Con pressore Tipo sferico Profilo foro per chiave Esagonale
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie perno Nichelatura chimica Trattamento termico punta Cementazione
Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Prodotti complementari

Supporto tecnico