Pistoncini guida / Con esagono incassato

Pistoncini guida / Con esagono incassato
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forza della molla blocca il pezzo da lavorare lateralmente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pistoncini guida/Con esagono incassato:Immagine relativa
TipoCorpo principalePernoMollaManopola
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie Materiale Materiale
Carico leggeroGPLLega di alluminioAnodizzato trasparenteEN 1.1191 equiv.Nichelatura chimicaEN 1.4301 (WPB) equiv.Resina acetalica
Carico pesanteGPH
Carico extra pesanteGPX

Specifiche

Codice componente-A-W
GPH5
GP
GPF
-90
-
-

30
20
Codice componenteSPernoCorpo principaleManopolaPrezzo unitario
TipoM (Grossa)DLWHABCTGEFdS1H1JD1W1
GPL
GPH
GPX
4682265182611.54184104.51.524.55.51510 
51010278103235195256205.5335131815 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GPH4
GPH5
GPL4
GPL5
GPX4
GPX5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza molla Diam. vite (M)
(mm)

50.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Carico pesante4

58.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Carico pesante5

50.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10carico leggero4

58.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10carico leggero5

50.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Carico extra pesante4

57.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Carico extra pesante5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pistoncini guida/Con esagono incassato:Immagine relativa

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 100 Materiale Acciaio Tipo Corpo principale
Tipo Morsetto laterale

Prodotti complementari

Supporto tecnico