Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | W |
GPH5 GP GPF | - | 90 | - - | 30 20 |
Codice componente | A° | W | d1 | d2 | L | L1 | H1 | H2 | d3 | E | F | S | W1 | Prezzo unitario |
GP | 90 | 20 | 5.5 | 9.5 | 18 | 16 | 9 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | |
30 | 22 | 20 | ||||||||||||
120 | 20 | 15 | 13 | |||||||||||
30 | 18 | 16 |
Codice componente | W | d1 | d2 | L | H1 | H2 | E | F | S | W1 | Prezzo unitario |
GPF | 20 | 5.5 | 9.5 | 10 | 9 | 15 | 8 | 2 | 2 | 8 | |
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GP-90-20 |
GP-90-30 |
GP-120-20 |
GP-120-30 |
GPF-20 |
GPF-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta | Angolo (A) (°) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A V | 90 | 20 | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A V | 90 | 30 | |
17.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A V | 120 | 20 | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A V | 120 | 30 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo piatto | - | 20 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo piatto | - | 30 |
Loading...
Materiale | MC Nylon | Tipo | Componenti opzionali |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo punta
Angolo (A)(°)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali