Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Molla | Distanziale | Temperatura di esercizio | |||||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | ||||
Sfera in metallo | Carico ultra leggero | BPSL | EN 1.1191 Equiv. | 29~35HRC | Ossido nero | EN 1.3505 Equiv. | 55HRC~ | JIS-SWP-B | EN 1.4301 Equiv. | -30~80°C |
Carico leggero | BPJL | |||||||||
Carico pesante | BSJL | EN 1.4301 Equiv. | - | - | ||||||
Carico extra pesante | BPWL | EN 1.1191 Equiv. | 29~35HRC | Nichelatura chimica | ||||||
Sfera in plastica | Carico ultra leggero | NPSL | Ossido nero | Resina acetalica | - | Ottone | ||||
Carico leggero | NPJR | |||||||||
Carico pesante | NSJL | |||||||||
Carico extra pesante | NSWL | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BPSL6 |
Codice componente | Sfera in metallo | Sfera in plastica | L | ℓ | B | Carico ultra leggero (BPSL, NPSL) | Carico leggero (BPJL, NPJR) | Carico pesante (BSJL, NSJL) | Carico extra pesante (BPWL, NSWL) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | d | S | d | S | Carico (N) | Carico (N) | Carico (N) | Carico (N) | Sfera in metallo | Sfera in plastica | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||||||
Sfera in metallo BPSL BPJL BSJL BPWL Sfera in plastica NPSL (solo con *) NPJR (solo con *) NSJL (solo con *) NSWL (solo con *) | 3 | 1.5 | 0.5 | - | - | 13 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.64 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 | - | |
* 4 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.6 | |||
* 5 | 3 | 3 | 0.8 | 18 | 2 | 2.5 | 1 | 3.12 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.7 | 25.1 | ||||
* 6 | 3 | 3 | 0.8 | 20 | 2.5 | 3 | 1.6 | 4.85 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | 18.7 | 35.3 | ||||
* 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 2.5 | 4 | 2.4 | 6.36 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 | 24.5 | 46.8 | |||
*10 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 27 | 3 | 5 | 3 | 8.1 | 8.8 | 24.5 | 18.6 | 49 | 26.7 | 58.7 | |||
*12 | 7.1 | 1.8 | 7 | 1.8 | 32 | 3 | 6 | 3.5 | 9.68 | 9.8 | 29.4 | 19.6 | 58.8 | 26.1 | 62.3 | |||
*16 | 9.5 | 2.5 | 9.5 | 2.5 | 40 | 3 | 8 | 5.7 | 15.8 | 15.7 | 49 | 29.4 | 98 | 55.4 | 116 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale sfera | Materiale corpo | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento termico punta | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3 | 0.5 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 1 | 2 | |
5.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.7 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 2 | 4.9 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 2.9 | 9.8 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 4.9 | 14.7 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 6.9 | 19.6 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 8.8 | 24.5 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 9.8 | 29.4 | |
15.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 2.5 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 15.7 | 49 | |
5.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3 | 0.5 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 0.3 | 0.64 | |
5.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.7 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 0.6 | 1.6 | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 1 | 3.12 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 1.6 | 4.85 | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 2.4 | 6.36 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 3 | 8.1 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 3.5 | 9.68 | |
15.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 2.5 | Ossido nero | Temprato | 0.01–50 | 5.7 | 15.8 | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3 | 0.5 | Nichelatura chimica | Temprato | 0.01–50 | 2.2 | 5 | |
5.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.7 | Nichelatura chimica | Temprato | 0.01–50 | 2.5 | 12.6 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | Nichelatura chimica | Temprato | 0.01–50 | 11.7 | 25.1 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | Nichelatura chimica | Temprato | 0.01–50 | 18.7 | 35.3 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | Nichelatura chimica | Temprato | 0.01–50 | 24.5 | 46.8 | |
5.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | Nichelatura chimica | Temprato | 0.01–50 | 26.7 | 58.7 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | Nichelatura chimica | Temprato | 0.01–50 | 26.1 | 62.3 | |
15.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 2.5 | Nichelatura chimica | Temprato | 50,01–100 | 55.4 | 116 | |
5.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3 | 0.5 | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 1.5 | 2.9 | |
5.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 4 | 0.7 | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 3.9 | 9.8 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 5 | 0.8 | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 4.9 | 19.6 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 6 | 0.8 | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 9.8 | 29.4 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 8 | 1 | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 12.7 | 39.2 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 10 | 1.2 | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 18.6 | 49 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 12 | 1.8 | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 19.6 | 58.8 | |
15.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 16 | 2.5 | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 29.4 | 98 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.7 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 2 | 4.9 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 2.9 | 9.8 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 4.9 | 14.7 | |
5.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 6.9 | 19.6 | |
5.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 8.8 | 24.5 | |
7.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 9.8 | 29.4 | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 2.5 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 15.7 | 49 | |
5.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.7 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 0.6 | 1.6 | |
5.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 1 | 3.12 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 1.6 | 4.85 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 2.4 | 6.36 | |
5.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 3 | 8.1 | |
7.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 3.5 | 9.68 | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 2.5 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 5.7 | 15.8 | |
5.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.7 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 3.9 | 9.8 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 4.9 | 19.6 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 9.8 | 29.4 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 12.7 | 39.2 | |
5.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 18.6 | 49 | |
7.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 19.6 | 58.8 | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 2.5 | Ossido nero | Non fornito | 0.01–50 | 29.4 | 98 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.7 | Nichelatura chimica | Non fornito | 0.01–50 | 2.5 | 12.6 | |
5.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | Nichelatura chimica | Non fornito | 0.01–50 | 11.7 | 25.1 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | Nichelatura chimica | Non fornito | 0.01–50 | 18.7 | 35.3 | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | Nichelatura chimica | Non fornito | 0.01–50 | 24.5 | 46.8 | |
5.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 10 | 1.2 | Nichelatura chimica | Non fornito | 0.01–50 | 26.7 | 58.7 | |
7.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | Nichelatura chimica | Non fornito | 0.01–50 | 26.1 | 62.3 | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Resina acetalica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 2.5 | Nichelatura chimica | Non fornito | 50,01–100 | 55.4 | 116 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Testa esagonale) | Composto frenafiletti | Non fornito | Trattamento superficie perno | Non fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale sfera
Materiale corpo
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento termico punta
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali