Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Molla | Distanziale | Temperatura di esercizio | ||||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | |||
Carico leggero | BMPJ | EN 1.1191 Equiv. | 29~35HRC | Ossido nero | EN 1.3505 Equiv. | 55HRC~ | JIS-SWP-B | EN 1.4301 Equiv. | -30~80°C |
Carico pesante | BMSJ |
Codice componente |
BMPJ5 |
Codice componente | Passo (Fil. fine) | Sfera in metallo | L | ℓ | B | Carico leggero (N) | Carico pesante (N) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M (Filettatura fine) | d | S | min | max | min | max | |||||
Carico leggero BMPJ Carico pesante BMSJ | 3 | 0.35 | 1.5 | 0.5 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | |
4 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | ||
5 | 0.5 | 3 | 12 | 2 | 2.5 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | |||
6 | 0.75 | 3 | 13 | 2.5 | 3 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | |||
8 | 0.75 | 4 | 1 | 15 | 2.5 | 4 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BMPJ3 |
BMPJ4 |
BMPJ5 |
BMPJ6 |
BMPJ8 |
BMSJ3 |
BMSJ4 |
BMSJ5 |
BMSJ6 |
BMSJ8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 2 | 4.9 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 2.9 | 9.8 | |
4.78 € 1.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 0.8 | 4.9 | 14.7 | |
4.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1 | 6.9 | 19.6 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Testa esagonale) | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Composto frenafiletti | Non fornito | Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura chimica | Trattamento superficie perno | Non fornito |
Trattamento termico punta | Temprato | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Carico iniziale(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali