Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Molla | Distanziale | Temperatura di esercizio | |||||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | ||||
Carico leggero | Vite a testa esagonale | BPHL | EN 1.1191 Equiv. | 29~35HRC | Ossido nero | EN 1.3505 Equiv. | 55HRC~ | JIS-SWP-B | EN 1.4301 Equiv. | -30~80°C |
Carico pesante | BPHH | Nichelatura chimica | ||||||||
Carico leggero | Vite esagonale con esagono incassato | BPRL | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | ||||||
Carico pesante | BPRH | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L |
BPRL5 | - | 30 |
Codice componente | Selezione L | d | S | A | B | B1 | (C) | E | H | ℓ | Carico (N) | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | M | BPHL, BPRL | BPHH, BPRH | BPHL BPHH | BPRL | BPRH | ||||||||||||||||||
min | max | min | max | |||||||||||||||||||||
(Vite a testa esagonale) BPHL BPHH (Vite a esagono incassato) BPRL BPRH | 4 | *10 | *15 | *20 | 30 | 2.5 | 0.8 | 7 | 7 | 3 | 8.1 | 4 | 2.8 | 2 | 1.9 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | ||||||
5 | *15 | *20 | 30 | 40 | 3 | 8.5 | 8 | 4 | 9.2 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | ||||||||
6 | *15 | *20 | 30 | 40 | 3 | 10 | 10 | 5 | 11.5 | 6 | 4 | 3 | 5.1 | 15.3 | 9.8 | 29.4 | ||||||||
8 | *15 | *20 | 30 | 40 | 4 | 1 | 13 | 13 | 6 | 15 | 8 | 5.5 | 4 | 5.5 | 19.1 | 12.7 | 39.2 | |||||||
10 | 15 | *20 | 30 | 40 | 50 | 5 | 1.2 | 16 | 17 | 8 | 19.6 | 10 | 7 | 5 | 8.9 | 24.1 | 18.6 | 49 | ||||||
12 | *25 | 30 | 40 | 7.1 | 1.8 | 18 | 19 | 10 | 21.9 | 12 | 8 | 6 | 10.9 | 29.3 | 19.6 | 58.8 | ||||||||
16 | 40 | 9.5 | 2.5 | 24 | 24 | 14 | 27.7 | 16 | 10 | 8 | 14.9 | 48.9 | 29.4 | 98 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 10 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 15 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 20 | |
7.81 € 2.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 15 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 20 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 15 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 20 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 15 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 20 | |
9.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 20 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | 19.6 | 58.8 | 25 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 10 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 15 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 15 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 20 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 15 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 20 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 15 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 20 | |
9.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1.2 | 8.9 | 24.1 | 20 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1.8 | 10.9 | 29.3 | 25 | |
7.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 10 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 15 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 20 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 15 | |
7.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 20 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 40 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 15 | |
7.81 € 2.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 30 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 40 | |
8.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 15 | |
8.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 30 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 40 | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 15 | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 20 | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 30 | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 40 | |
9.83 € 3.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 50 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.8 | 19.6 | 58.8 | 25 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.8 | 19.6 | 58.8 | 30 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | 1.8 | 19.6 | 58.8 | 40 | |
20.79 € 6.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | 2.5 | 29.4 | 98 | 40 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 10 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 15 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 20 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 30 | |
7.18 € 2.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 15 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 20 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 40 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 15 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 30 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 40 | |
8.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 15 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Testa incassata) | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Composto frenafiletti | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura chimica | Trattamento superficie perno | Non fornito | Trattamento termico punta | Temprato |
Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Carico iniziale(N)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali