Pressori a inserimento

Pressori a inserimento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pistone a sfera per montaggio a pressione. [Materiale] Corpo principale È possibile scegliere tra EN 1.4305 Equiv. e poliacetale.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressori a inserimento:Immagine relativa
TipoCorpoSferaMollaTemperatura di esercizio
MaterialeMaterialeDurezzaMateriale
Carico leggeroPFSSNEN 1.4305 Equiv.EN 1.4125 Equiv.55HRC~EN 1.4568 Equiv.-20~120°C
Carico pesantePFSSR
Carico leggeroPFPSNResina acetalica-30~80°C
PFPPNResina acetalica-

Specifiche

Codice componente
PFSSN4
Codice componenteD1LSdd1Carico leggero (N)Carico pesante (N)Prezzo unitario
PFSSNPFPSN, PFPPNPFSSRPFSSNPFSSRPFPSNPFPPN
TipoDCarico leggeroCarico pesanteminmaxminmaxminmax
PFSSN
PFSSR
PFPSN
PFPPN
 2 2.5 3-0.310.50.54 0.780.54 0.78--    
 3 3.6 4-0.6210.74 0.980.74 0.94--    
 4 4.6 5 6.50.831.50.65 5.61.3 6.4 3.1 8.7    
 5 5.6 6 81422.8 6.32.7 8 5.113.5    
 6 6.6 7 91.652.52.95 9.61.1510.2 5.316.5    
 8 8.6 9121.96.3536.511.76.1517.2 828    
1010.611.514.52.489152.118.813.530.5    
Diametro consigliato del foro di montaggio
D+0.13
+0.08

Utilizzare adesivo per prevenire l'allentamento.
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PFPPN2
PFPPN3
PFPPN4
PFPPN5
PFPPN6
PFPPN8
PFPPN10
PFPSN2
PFPSN3
PFPSN4
PFPSN5
PFPSN6
PFPSN8
PFPSN10
PFSSN2
PFSSN3
PFSSN4
PFSSN5
PFSSN6
PFSSN8
PFSSN10
PFSSR4
PFSSR5
PFSSR6
PFSSR8
PFSSR10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale sfera Materiale corpo D.E. D
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento termico punta Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica20.3Non fornitoNon fornito0.540.78

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica30.6Non fornitoNon fornito0.740.94

1.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica40.8Non fornitoNon fornito1.36.4

2.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica51Non fornitoNon fornito2.78

2.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica61.6Non fornitoNon fornito1.1510.2

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica81.9Non fornitoNon fornito6.1517.2

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica102.4Non fornitoNon fornito2.118.8

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Resina] Resina acetalica20.3Non fornitoTemprato0.540.78

5.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Resina] Resina acetalica30.6Non fornitoTemprato0.740.94

1.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Resina] Resina acetalica40.8Non fornitoTemprato1.36.4

1.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Resina] Resina acetalica51Non fornitoTemprato2.78

1.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Resina] Resina acetalica61.6Non fornitoTemprato1.1510.2

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Resina] Resina acetalica81.9Non fornitoTemprato6.1517.2

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Resina] Resina acetalica102.4Non fornitoTemprato2.118.8

6.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.20.3Non fornitoTemprato0.540.78

5.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.30.6Non fornitoTemprato0.740.98

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.40.8Non fornitoTemprato0.655.6

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.51Non fornitoTemprato2.86.3

2.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.61.6Non fornitoTemprato2.959.6

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.81.9Non fornitoTemprato6.511.7

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.102.4Non fornitoTemprato915

3.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.40.8Nichelatura chimicaTemprato3.18.7

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.51Nichelatura chimicaTemprato5.113.5

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.61.6Nichelatura chimicaTemprato5.316.5

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.81.9Nichelatura chimicaTemprato828

4.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.102.4Nichelatura chimicaTemprato13.530.5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pressori a inserimento:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Composto frenafiletti Non fornito Trattamento superficie perno Non fornito
Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Prodotti complementari

Supporto tecnico