Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Perno | Cuscinetto | Boccola | Molla | Accessori (Dado x2 pz.) | ||||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
Carico leggero | RBPJ | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.3505 Equiv. | Lega di ottone ad alta resistenza | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica |
Carico pesante | RBSJ |
Codice componente |
RBPJ20 |
Codice componente | d | b | E | L1 | M (Fil. grossa) | Dado | Carico (N) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | M (Fil. grossa) | B | (C) | T | min | max | |||||||
Carico leggero | RBPJ | 16 | 10 | 4 | 9 | 25 | 16×2.0 | 24 | 27.7 | 10 | 1.6 | 4.8 | |
20 | 19 | 6 | 11.5 | 30 | 20×2.5 | 30 | 34.6 | 12 | |||||
Carico pesante | RBSJ | 16 | 10 | 4 | 9 | 25 | 16×2.0 | 24 | 27.7 | 10 | 2.9 | 8.4 | |
20 | 19 | 6 | 11.5 | 30 | 20×2.5 | 30 | 34.6 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RBPJ16 |
RBPJ20 |
RBSJ16 |
RBSJ20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Initial Load (N) | Max. Load (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 1.6 | 4.8 | |
46.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 1.6 | 4.8 | |
44.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 2.9 | 8.4 | |
46.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 2.9 | 8.4 |
Loading...
Shape | A spinta | Roller Plunger Type | A vite | Composto frenafiletti | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | EN 1.1191 Equiv. | Main Body Surface Treatment | Nichelatura chimica | Materiale perno | EN 1.1191 Equiv. |
Trattamento superficie perno | Nichelatura chimica | Tip Heat Treatment | Non fornito | Corsa (S)(mm) | 10 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Initial Load(N)
Max. Load(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali