Pressori a rullo / Con attacco / Attacco verticale

Pressori a rullo / Con attacco / Attacco verticale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pistone a rullo di tipo Mount con cuscinetto in punta.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoCorpo principalePernoCuscinettoBoccolaMolla
MaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeMateriale
Attacco lateraleTBPJEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.3505 Equiv.Lega di ottone ad alta resistenzaEN 1.4301 (WPB) Equiv.
Attacco verticaleSBPJ

Specifiche

Codice componente
TBPJ2A
Codice componentedbEL1Carico (N)Prezzo unitario
TipoN.minmax
Carico leggeroTBPJ
(Attacco laterale)
1145112535.1
1A19612.827.5
Carico pesante214511256.110.4
2A19612.827.5
Carico leggeroSBPJ
(Attacco verticale)
1145112535.1
1A19612.827.5
Carico pesante214511256.110.4
2A19612.827.5
N. 1A e 2A hanno un diametro cuscinetto maggiore rispetto ai prodotti convenzionali.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SBPJ1
SBPJ1A
SBPJ2
SBPJ2A
TBPJ1
TBPJ1A
TBPJ2
TBPJ2A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRoller Plunger Type Initial Load
(N)
Max. Load
(N)
Diam. rullo d
(mm)

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo di montaggio (Attacco verticale)35.114

44.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo di montaggio (Attacco verticale)35.119

45.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo di montaggio (Attacco verticale)6.110.414

47.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo di montaggio (Attacco verticale)6.110.419

43.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo di montaggio (Attacco laterale)35.114

44.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo di montaggio (Attacco laterale)35.119

45.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo di montaggio (Attacco laterale)6.110.414

47.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo di montaggio (Attacco laterale)6.110.419

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pressori a rullo/Con attacco/Attacco verticale:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape A spinta Composto frenafiletti Non fornito Body Material EN 1.1191 Equiv.
Main Body Surface Treatment Nichelatura chimica Materiale perno EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie perno Nichelatura chimica
Tip Heat Treatment Non fornito Corsa (S)(mm) 5

Prodotti complementari

Supporto tecnico