• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pressori a sfera con flangia

Pressori a sfera con flangia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Le flange possono mantenere costante l'altezza della lastra. [Materiale del corpo principale] Si può scegliere tra EN 1.1191 Equiv. o EN 1.4305 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressori a sfera con flangia:Immagine relativa
TipoCorpoSferaMollaTemperatura di esercizio
MaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaMateriale
FBPJEN 1.1191 Equiv.29~35HRCOssido neroEN 1.4125 Equiv.55HRC~EN 1.4568 Equiv.-30~80°C
FBPJSEN 1.4305 Equiv.---30~260°C

Specifiche

Codice componente
FBPJ5
Codice componenteDLSdaCarico FBPJ (N)Carico FBPJS (N)Chiave applicabilePrezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)minmaxminmaxFBPJFBPJS
FBPJ
FBPJS
5750.830.80.65.61.36.4BPJG1  
6861412.86.32.78BPJG2  
81071.651.52.99.61.310.2BPJG3  
101291.96.356.411.76.117.2BPJG4  
121411.52.47.949152.118.8BPJG5  
1618163.29.5329.921.51325.5BPJG5  
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FBPJ5
FBPJ6
FBPJ8
FBPJ10
FBPJ12
FBPJ16
FBPJS5
FBPJS6
FBPJS8
FBPJS10
FBPJS12
FBPJS16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo D.E. M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.50.8Ossido nero0.65.6

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61Ossido nero2.86.3

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.81.6Ossido nero2.99.6

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.101.9Ossido nero6.411.7

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.122.4Ossido nero915

10.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.163.2Ossido nero9.921.5

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.50.8Non fornito1.36.4

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.61Non fornito2.78

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.81.6Non fornito1.310.2

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.101.9Non fornito6.117.2

6.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.122.4Non fornito2.118.8

10.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.163.2Non fornito1325.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Con flangia Materiale sfera EN 1.4125 Equiv. Composto frenafiletti Non fornito
Trattamento superficie perno Non fornito Trattamento termico punta Temprato Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Prodotti complementari

Supporto tecnico