Pistoncini / Con leva / Filettatura fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pistoncini/Con leva/Filettatura fine:Immagine relativa
TipoTipo filettaturaLevaCorpo principalePernoMollaControdado
MaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficie
PMXSRFilettatura grossaEN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.0038 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.HV500~600Ossido neroEN 1.4301 (WPB) Equiv.EN 1.0038 Equiv.Ossido nero
PXSRFilettatura fine

Specifiche

Codice componente
PXSR12
Codice componentePasso(D)D1SBLL1L2L3L4SW1SW2APRCarico (N)Prezzo unitario
TipoM(Fil. grossa)(Fil. fine)minmaxPMXSRPXSR
PMXSR (Fil. grossa)
PXSR (Fil. fine)
121.751.53016.1667420618714193063.512.026.0
1621.540.521.98899.926824.91019244184.518.039.0
202.51.549.527.710101233310301224305010627.058.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PMXSR12
PMXSR16
PMXSR20
PXSR12
PXSR16
PXSR20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
A vite

39.04 €

1 Disponibile 14 giorni 10126674Filettatura grossa

42.82 €

1 Disponibile 14 giorni 10168899.9Filettatura grossa

49.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10201010123Filettatura grossa

39.04 €

1 Disponibile 14 giorni 10126674Filettatura fine

42.82 €

1 Disponibile 14 giorni 10168899.9Filettatura fine

49.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10201010123Filettatura fine

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pistoncini/Con leva/Filettatura fine:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Con maniglia Meccanismo di blocco Con maniglia Metodo di montaggio Avvitate
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Materiale perno EN 1.1191 Equiv.
Manopola Fornito Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie perno Ossido nero
Trattamento termico punta Temprato

Prodotti complementari

Supporto tecnico