Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Manopola | Corpo principale | Perno | Molla | |||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | |
PXSP PXSPL | Resina acetalica | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC (cementato) | Ossido nero | EN 1.4568 Equiv. |
Codice componente |
PXSP6 |
Codice componente | Carico (N) | Prezzo unitario | ||
Tipo | B | min | max | |
PXSP PXSPL | 6 | 0.1 | 1.9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Tipo | Standard | Meccanismo di blocco | Camma | Metodo di montaggio | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Tipo corto | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Materiale perno | EN 1.1191 Equiv. |
Corsa (S)(mm) | 6 | Manopola | Fornito | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
Trattamento superficie perno | Ossido nero | Trattamento termico punta | Temprato | Diam. esterno punta B(Ø) | 6 |
Lunghezza L(mm) | 48 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali