Pistoncini compatti / Con ritorno

Pistoncini compatti / Con ritorno
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Quando si utilizza il prodotto serrandolo, assicurarsi di posizionarlo con uno smusso o una rondella come descritto nella sezione delle informazioni aggiuntive.
  • Non utilizzare strumenti durante il serraggio. Serrare manualmente. (Un serraggio eccessivo può danneggiare la filettatura della vite.)
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pistoncini compatti/Con ritorno:Immagine relativa
TipoViteManopolaCorpo principalePernoMolla
Con ritornoCon posizione di riposoMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeMateriale
PMXSBPMXYSBFilettatura grossaNylon 6EN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.4305 Equiv.EN 1.4301 (WPB) Equiv.
PMXSMPMXYSMNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
PMXSB10
Codice componentePasso (Fil. grossa)DD1SBLL1SWRCarico (N)Prezzo unitario
TipoMCon ritornoCon posizione di riposo
Con ritornoCon posizione di riposominmaxPMXSBPMXSMPMXYSBPMXYSM
PMXSB
PMXSM
PMXYSB
PMXYSM
81.252014.5552551332.56.0    
101.5241966317173.54.59.5    
■ Precauzioni
· È presente una porzione in cui la filettatura è incompleta, con conseguente gioco mostrato in figura.
Per eliminare questo gioco, è possibile (1) aggiungere la smussatura C raccomandata al lato fisso oppure (2) utilizzare la rondella raccomandata.
· Durante l'installazione del pressore, ruotare manualmente la parte esagonale per evitare malfunzionamenti.
Type
Vite
M
Pitch
Raccomandata
Con ritorno
Posizione di riposo
Smussatura C
Spessore rondella
PMXSB
PMXYSB
Filettatura grossa
8
1.25
1,6 mm o superiore
PMXSM
PMXYSM
10
1.5
2 mm o superiore

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PMXSB8
PMXSB10
PMXSM8
PMXSM10
PMXYSB8
PMXYSB10
PMXYSM8
PMXYSM10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMeccanismo di blocco Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

13.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Posizione di ritorno85Ossido nero525

16.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Posizione di ritorno106Ossido nero631

13.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Posizione di ritorno85Nichelatura chimica525

16.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Posizione di ritorno106Nichelatura chimica631

14.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blocco puntale] Posizione di riposo85Ossido nero525

17.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blocco puntale] Posizione di riposo106Ossido nero631

14.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blocco puntale] Posizione di riposo85Nichelatura chimica525

17.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blocco puntale] Posizione di riposo106Nichelatura chimica631

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Pistoncini compatti/Con ritorno:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Metodo di montaggio Avvitate Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Materiale perno EN 1.4305 Equiv. Manopola Fornito
Trattamento superficie perno Non fornito Trattamento termico punta Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico