• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncini / Leva filettatura grossa

Pistoncini / Leva filettatura grossa
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Poiché il perno può essere spinto all'interno o all'esterno ruotando la leva, può essere utilizzato in luoghi dove non c'è spazio per tirare una manopola. Il perno viene installato nel corpo principale ruotando la leva di 180° e la leva viene bloccata dalla tacca.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pistoncini/Leva filettatura grossa:Immagine relativa
TipoViteLevaCorpo principalePernoMollaControdado
MaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficie
PMXRBFilettatura grossaEN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.45HRC~Ossido neroEN 1.4301 (WPB) Equiv.JIS SWCHOssido nero
PMXRMNichelatura chimicaNichelatura chimicaNichelatura chimicaNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
PMXRB10
Codice componentePasso (Fil. grossa)BSL(L1)DHL2SwRCarico (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoMminmaxPMXRBPMXRM
PMXRB101.5553420248617359.522
PMXRM121.7566392530117193.581333
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PMXRB10
PMXRB12
PMXRM10
PMXRM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie perno Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

28.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10105Ossido neroOssido nero534

30.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10126Ossido neroOssido nero639

30.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10105Nichelatura chimicaNichelatura chimica534

33.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10126Nichelatura chimicaNichelatura chimica639

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con maniglia Meccanismo di blocco Con maniglia Metodo di montaggio Avvitate
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Materiale perno EN 1.1191 Equiv.
Manopola Fornito Trattamento termico punta Temprato

Prodotti complementari

Supporto tecnico