Pistoncini / Senza manopola

Pistoncini / Senza manopola
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si può utilizzare fissando una manopola in base all'ambiente di utilizzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pistoncini/Senza manopola:Immagine relativa
TipoCorpo principalePernoMolla(Controdado)
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficie
PXNKEN 1.0715 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.50~60HRCOssido neroJIS-SWP-BEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
SXNAEN 1.4305 Equiv.-EN 1.4305 Equiv.-NichelaturaEN 1.4319 Equiv.--
SXNKEN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
SXNA12
PXNK16
Codice componentePasso
(Fil. fine)
D1BS
min
LL1L2L3L4M2 (Fil. grossa)SW1SW2Carico (N)Massa (g)Prezzo unitario
PXNKSXNA
SXNK
SXNAPXNK
SXNK
TipoMSXNAPXNKSXNK
minmaxminmax
SXNA
PXNK
SXNK
101.0 13.8 5 5331751555 12177176151522
121.5 16.2 6 6422061766 14189248212535
161.5 21.9 8 8542682388 192424309265777
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PXNK10
PXNK12
PXNK16
SXNA10
SXNA12
SXNA16
SXNK10
SXNK12
SXNK16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Materiale perno Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie perno Trattamento termico punta Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
Accessori

14.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Ossido neroOssido neroTemprato533Controdadi

16.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Ossido neroOssido neroTemprato642Controdadi

19.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.168Ossido neroOssido neroTemprato854Controdadi

19.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.105Non fornitoNichelaturaNon fornito533-

20.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.126Non fornitoNichelaturaNon fornito642-

28.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.168Non fornitoNichelaturaNon fornito854-

21.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.105Non fornitoNichelaturaNon fornito533Controdadi

23.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.126Non fornitoNichelaturaNon fornito642Controdadi

33.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.168Non fornitoNichelaturaNon fornito854Controdadi

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pistoncini/Senza manopola:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Senza manopola Meccanismo di blocco Posizione di ritorno Metodo di montaggio Avvitate
Lunghezza complessiva Standard Manopola Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico