• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncini/Manopola in resina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pistoncini/Manopola in resina:Immagine relativa
• Caratteristiche del tipo con ritorno e con posizione di riposo P.1779
TipoManopolaCorpo principalePernoMolla(Controdado)
Con ritornoCon posizione di riposoMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficie
PXSAPXRANylon 6
(nero opaco)
EN 1.0715 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.50~60HRCOssido neroJIS-SWP-B--
PXSKPXRKEN 1.1191 Equiv.Ossido nero

Specifiche

Codice componente
PXSA16
PXRK12
Codice componentePasso (Filettatura fine)DD1BSLL1L2L3SW1SW2Carico (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoMminmaxPXSA
PXRA
PXSK
PXRK
PXSAPXSKPXRAPXRK
(Con ritorno)
PXSA
PXSK
(Con posizione di riposo)
PXRA
PXRK
121.5 25 19.6 6 645105617187183545    
161.5 31 21.9 8 8541268192414246080    
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
PXRA12
PXRA16
PXRK12
PXRK16
PXSA12
PXSA16
PXSK12
PXSK16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMeccanismo di blocco Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
Accessori

16.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6[Blocco puntale] Posizione di riposo126645-

18.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6[Blocco puntale] Posizione di riposo168854-

16.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6[Blocco puntale] Posizione di riposo126645Controdadi

19.60 €

Disponibile 3 giorni 6[Blocco puntale] Posizione di riposo168854Controdadi

14.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6Posizione di ritorno126645-

16.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6Posizione di ritorno168854-

15.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6Posizione di ritorno126645Controdadi

18.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6Posizione di ritorno168854Controdadi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Metodo di montaggio Avvitate Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo EN 1.0715 Equiv. Materiale perno EN 1.1191 Equiv. Manopola Fornito
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie perno Ossido nero Trattamento termico punta Temprato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico