Pistoncini / Senza manopola / Compatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pistoncini/Senza manopola/Compatti:Immagine relativa
TipoCorpo principalePernoMolla(Controdado)
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficie
PXNANEN 1.0715 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.50~60HRC
(cementato)
Ossido neroEN 1.4568 Equiv.--
PXNKNEN 1.0038 Equiv.Ossido nero
SXNANEN 1.4305 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.45HRC~---
SXNKNEN 1.4305 Equiv.-
Per M=8 e 8L, la durezza del perno è 40~45HRC.

Specifiche

Codice componente
PXNAN12L
Codice componentePasso
(Fil. fine)
D1BSLL1L2L3L4M2 (Fil. grossa)Sw1Sw2R1Carico (N)Massa (g)Prezzo unitario
minmaxPXNAN
SXNAN
PXNKN
SXNKN
PXNANSXNANPXNKNSXNKN
TipoM
PXNAN
SXNAN
PXNKN
SXNKN
81.0 11.5 4430165144310132391015
8L63212
101.0 13.8 5532175155412172.5511.51522
10L83516
121.5 16.2 66392061765141936.514.52535
12L104420
161.5 21.9 87492682386192447.5185777
16L125425
kgf=Nx0.101972
Le dimensioni M con "L" hanno corse più lunghe rispetto ai prodotti convenzionali.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PXNAN8
PXNAN8L
PXNAN10
PXNAN10L
PXNAN12
PXNAN12L
PXNAN16
PXNAN16L
PXNKN8
PXNKN8L
PXNKN10
PXNKN10L
PXNKN12
PXNKN12L
PXNKN16
PXNKN16L
SXNAN8
SXNAN8L
SXNAN10
SXNAN10L
SXNAN12
SXNAN12L
SXNAN16
SXNAN16L
SXNKN8
SXNKN8L
SXNKN10
SXNKN10L
SXNKN12
SXNKN12L
SXNKN16
SXNKN16L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Materiale perno Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie perno Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
Accessori

14.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.84Ossido neroOssido nero430Non fornito

15.65 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.86Ossido neroOssido nero432Non fornito

14.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Ossido neroOssido nero532Non fornito

15.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.108Ossido neroOssido nero535Non fornito

15.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Ossido neroOssido nero639Non fornito

16.75 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1210Ossido neroOssido nero644Non fornito

17.86 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Ossido neroOssido nero849Non fornito

19.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Ossido neroOssido nero854Non fornito

14.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.84Ossido neroOssido nero430Controdadi

16.38 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.86Ossido neroOssido nero432Controdadi

14.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Ossido neroOssido nero532Controdadi

16.38 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.108Ossido neroOssido nero535Controdadi

16.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Ossido neroOssido nero639Controdadi

17.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1210Ossido neroOssido nero644Controdadi

19.93 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Ossido neroOssido nero849Controdadi

22.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Ossido neroOssido nero854Controdadi

19.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.84Non fornitoNon fornito430Non fornito

21.39 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.86Non fornitoNon fornito432Non fornito

19.20 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.105Non fornitoNon fornito532Non fornito

21.39 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.108Non fornitoNon fornito535Non fornito

20.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.126Non fornitoNon fornito639Non fornito

22.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1210Non fornitoNon fornito644Non fornito

28.12 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.167Non fornitoNon fornito849Non fornito

31.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1612Non fornitoNon fornito854Non fornito

21.76 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.84Non fornitoNon fornito430Controdadi

24.21 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.86Non fornitoNon fornito432Controdadi

21.76 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.105Non fornitoNon fornito532Controdadi

24.21 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.108Non fornitoNon fornito535Controdadi

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.126Non fornitoNon fornito639Controdadi

26.65 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1210Non fornitoNon fornito644Controdadi

33.14 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.167Non fornitoNon fornito849Controdadi

36.68 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1612Non fornitoNon fornito854Controdadi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza manopola Meccanismo di blocco Posizione di ritorno Metodo di montaggio Avvitate
Lunghezza complessiva Standard Manopola Non fornito Trattamento termico punta Temprato

Prodotti complementari

Supporto tecnico