Pistoncini / Manopola in alluminio / Con posizione di riposo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pistoncini/Manopola in alluminio/Con posizione di riposo:Immagine relativa
TipoManopolaCorpo principalePernoMolla(Controdado)
Con ritornoCon posizione di riposoMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficie
PXSANPXRANEN AW-2017 Equiv.
(Anodizzato nero)
EN 1.0715 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.50~60HRC
(cementato)
Ossido neroEN 1.4568 Equiv.--
PXSKNPXRKNEN 1.0038 Equiv.Ossido nero

Specifiche

Codice componente
PXSAN16
PXRKN12
Codice componentePasso (Filettatura fine)DD1BSLL1L2L3Sw1Sw2R1Carico (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoMminmaxPXSAN
PXRAN
PXSKN
PXRKN
PXSANPXSKNPXRANPXRKN
(Con ritorno)
PXSAN
PXSKN
(Con posizione di riposo)
PXRAN
PXRKN
121.5 2119.6 66481056171936.514.53545
161.5 2621.9 87561268192447.5186080
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PXRAN12
PXRAN16
PXRKN12
PXRKN16
PXSAN12
PXSAN16
PXSKN12
PXSKN16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMeccanismo di blocco Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

21.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blocco puntale] Posizione di riposo126648

23.93 €

7.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blocco puntale] Posizione di riposo167856

22.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Blocco puntale] Posizione di riposo126648

25.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blocco puntale] Posizione di riposo167856

18.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Posizione di ritorno126648

21.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Posizione di ritorno167856

19.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Posizione di ritorno126648

23.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Posizione di ritorno167856

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Pistoncini/Manopola in alluminio/Con posizione di riposo:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Metodo di montaggio Avvitate Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo EN 1.0715 Equiv. Materiale perno EN 1.1191 Equiv. Manopola Fornito
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie perno Ossido nero Trattamento termico punta Cementazione

Prodotti complementari

Supporto tecnico