Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-MSTKG-C
Tipo | Parte di contatto | Corpo principale | Cavo | |
Materiale | Durezza | Materiale | ||
N-MSTKG-C | EN 1.4029 Equiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 |
Codice componente |
MSTKD-C N-MSTKG-C |
Codice componente | D | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto N | Logica contatto | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||
N-MSTKG-C | 6 | 2.8 | 0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005) | 1 | NA (Normalmente aperto) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
N-MSTKG-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
50.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo corpo principale | Standard | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Materiale contatto | EN 1.4029 Equiv. |
Corsa(mm) | 2.8 | Punto di contatto | Tipo di contatto NO | D.E. cilindro(mm) | 6 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.005mm |
Forza di contatto(N) | 1 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | Diam. punta | Ø2 |
Livello di protezione | IP65 | LED | Con LED |
Si trova sulla pagina di Contattori / Cilindro a L con LED, il codice articolo è il seguente: N-MSTKG-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-MSTKG-C.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali