Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parte di contatto | Corpo principale | Cavo | Accessori | ||
Materiale | Durezza | Materiale | |||
EN 1.4029 Equiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 | Dado a testa esagonale 2 pz. | • M5: spessore 2.4, misura chiave 7 • M6: spessore 3.2, misura chiave 8 • M8: spessore 3.2 misura chiave 10 |
Codice componente |
MSTKD-JL MSTKD-EL MSTKG-F |
Codice componente | MxP (fine) | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto N | Logica contatto | L | ℓ | B | MSTKD-JL, B, BF, BB | N-MSTKD-JDL, BD, BFD, BBD | ||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | |||||||||
MSTKD-JL N-MSTKD-JDL |
M5x0.5 | 2.0 | 0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005) | 1 | NA (Normalmente aperto) | 26.4 | - | 4.4 | ||||
MSTKD-B N-MSTKD-BD |
M6x0.75 | 2.8 | 22 | 11.5 | 5 | |||||||
MSTKD-BF N-MSTKD-BFD |
0.5 | |||||||||||
MSTKD-BB N-MSTKD-BBD |
1 | NC (Normalmente chiuso) | 22 | 11.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSTKD-B |
MSTKD-BB |
MSTKD-BF |
MSTKD-JL |
N-MSTKD-BBD |
N-MSTKD-BD |
N-MSTKD-BFD |
N-MSTKD-JDL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Punto di contatto | Misura nominale vite (M) | Forza di contatto (N) | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo di contatto NO | M6x0.75 | 1 | Senza LED | |
44.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo di contatto NC | M6x0.75 | 1 | Senza LED | |
44.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo di contatto NO | M6x0.75 | 0.5 | Senza LED | |
38.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo di contatto NO | M5x0.5 | 1 | Senza LED | |
46.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo di contatto NC | M6x0.75 | 1 | Con LED | |
46.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo di contatto NO | M6x0.75 | 1 | Con LED | |
46.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo di contatto NO | M6x0.75 | 0.5 | Con LED | |
43.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo di contatto NO | M5x0.5 | 1 | Con LED |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo corpo principale | A vite | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Materiale contatto | EN 1.4029 Equiv. |
Corsa(mm) | 2.8 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0.3 |
Ripetibilità | 0.005mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | Diam. punta | Ø2 |
Livello di protezione | IP65 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Punto di contatto
Misura nominale vite (M)
LED
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali