Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parte di contatto | Corpo principale | Cavo | Accessori | |
Materiale | Durezza | Materiale | ||
EN 1.4029 Equiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 | Dado a testa esagonale 2 pz. (M6: spessore 3.2, misura chiave 8, M8 spessore 3.2 misura chiave 10) |
Codice componente |
MSTKD-JL MSTKD-EL MSTKG-F |
Codice componente | MxP (fine) | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto N | Logica contatto | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||
N-MSTKG-B | M6x0.75 | 2.8 | 0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005) | 1 | NA (Normalmente aperto) | ||
MSTKG-F | M8x0.75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo corpo principale | A vite | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Materiale contatto | EN 1.4029 Equiv. |
Corsa(mm) | 2.8 | Punto di contatto | Tipo di contatto NO | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.005mm | Forza di contatto(N) | 1 |
Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | Livello di protezione | IP65 | LED | Con LED |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Diam. punta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali