Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parte di contatto | Corpo principale | Cavo | Accessori |
Materiale | Materiale | ||
Resina acetalica | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 | Dadi a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3.2, misura chiave 8) |
Codice componente |
MSTKD-ND N-MSTKD-BRD |
Codice componente | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto N | Logica contatto | MSTKD-BR | N-MSTKD-BRD | ||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | |||||
MSTKD-BR N-MSTKD-BRD | 2.8 | 0.3 dalla punta | 1 | NA (Normalmente aperto) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSTKD-BR |
N-MSTKD-BRD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Senza LED | |
55.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con LED |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo corpo principale | A vite | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Materiale contatto | Resina acetalica |
Corsa(mm) | 2.8 | Punto di contatto | Tipo di contatto NO | Misura nominale vite (M) | M6x0.75 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.005mm |
Forza di contatto(N) | 1 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | Diam. punta | Ø4 |
Livello di protezione | IP65 |
Configura
Stock
Proprietà di base
LED
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali