• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contattori / Impermeabili / Profilo estremitá selezionabile

Contattori / Impermeabili / Profilo estremitá selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MSTKD-ND

Marca: MISUMI

Prezzo: 60.29

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSTKD-ND

Contattori/Impermeabili/Profilo estremitá selezionabile:Immagine relativa
Parte di contattoAltezzaCavoAccessori
MaterialeDurezza Materiale
EN 1.4125 Equiv.50~55HRCEN 1.4305 Equiv.Cavo 3m, Ø3 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7Dadi a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3,2 misura chiave 10)

Specifiche

Codice componente
MSTKD-ND
N-MSTKD-BRD
Codice componenteCorsaPunto di funzionamentoForza di contatto
N
Logica contattoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~20
MSTKD-ND2.80.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005)1NA
(Normalmente aperto)
  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSTKD-ND
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

60.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla Profilo corpo principale A vite Profilo punta A spillo
Ambiente Impermeabile Materiale corpo EN 1.4305 Equiv. Materiale contatto EN 1.4125 Equiv.
Corsa(mm) 2.8 Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M8x0.75
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Punto di funzionamento(mm) 0.3 Ripetibilità 0.005mm
Forza di contatto(N) 1 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000 Diam. punta Ø4
Livello di protezione IP67 LED Con LED

Si trova sulla pagina di Contattori / Impermeabili / Profilo estremitá selezionabile, il codice articolo è il seguente: MSTKD-ND.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSTKD-ND.

Prodotti complementari

Supporto tecnico