Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parte di contatto | Corpo principale | Cavo | Accessori | |
Materiale | Durezza | Materiale | ||
Carburo | 1300~1600HV | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 3m, Ø5 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 | Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13) |
Codice componente | - | Logica contatto |
MSTK |
- |
NC |
Codice componente | Logica contatto | Corsa S |
Punto di funzionamento | Ripetibilità | Forza di contatto N | L1 | L2 | ℓ | MSTK•MSTKL | N-MSTK(L)-D | ||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | |||||||||
MSTK N-MSTK-D |
NC | 3 | Senza pre-corsa | 0.0005 | 1 | 15 | 23.2 | 18.2 | ||||
NA | 0.2 | 31 | 26 | |||||||||
MSTKL N-MSTKL-D |
NC | 10 | Senza pre-corsa | 26 | 40 | 23 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSTK-NC |
MSTK-NO |
MSTKL-NC |
N-MSTK-D-NC |
N-MSTK-D-NO |
N-MSTKL-D-NC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Punto di contatto | Punto di funzionamento (mm) | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Tipo di contatto NC | 0 | Senza LED | |
98.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Tipo di contatto NO | 0.2 | Senza LED | |
123.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Tipo di contatto NC | 0 | Senza LED | |
104.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Tipo di contatto NC | 0 | Con LED | |
104.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Tipo di contatto NO | 0.2 | Con LED | |
130.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Tipo di contatto NC | 0 | Con LED |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo corpo principale | A vite | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Standard | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Materiale contatto | Carburo |
Misura nominale vite (M) | M10x0.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Ripetibilità | 0.0005mm |
Forza di contatto(N) | 1 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 300 | Diam. punta | Ø4 |
Livello di protezione | IP67 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Punto di contatto
Punto di funzionamento(mm)
LED
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali