Interruttori a sfioramento ad alta precisione / Profilo punta selezionabile

Interruttori a sfioramento ad alta precisione / Profilo punta selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Interruttore di posizionamento ad alta precisione, tipo di selezione della forma della punta. [Materiale]EN 1.4305 Equivalente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Interruttori a sfioramento ad alta precisione/Profilo punta selezionabile:Immagine relativa
Parte di contatto Corpo principale Cavo Accessori
Materiale Durezza Materiale
Carburo 1300~1600HV EN 1.4305 Equiv. Cavo 3m, Ø5 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7 Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13)

Specifiche

Codice componente - Logica contatto
N-MSTA-DF
-
NC
Codice componente Logica contatto Corsa
S
Punto di funzionamento Ripetibilità Forza di contatto N L1 L2 MSTA(L) N-MSTA(L)-D
Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo Profilo punta 1 ~ 9 pz. 10~20 1 ~ 9 pz. 10~20
MSTA
N-MSTA-D
F
N
NC 3 Senza pre-corsa 0.0005 1 20.5 23.2 18.2        
NA 0.2 31 26
MSTAL
N-MSTAL-D
NC 10 Senza pre-corsa 31.5 40 23        
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSTAF-NC
MSTAF-NO
MSTALF-NC
MSTALN-NC
MSTAN-NC
N-MSTA-DF-NC
N-MSTA-DF-NO
N-MSTA-DN-NC
N-MSTA-DN-NO
N-MSTAL-DF-NC
N-MSTAL-DN-NC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Profilo punta Corsa
(mm)
Punto di contatto Punto di funzionamento
(mm)
Diam. punta LED

119.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Corsa perno, pressore a mollaProfilo piatto3Tipo di contatto NC0[Fino a Ø4] Ø3Senza LED

119.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Corsa perno, pressore a mollaProfilo piatto3Tipo di contatto NO0.2[Fino a Ø4] Ø3Senza LED

136.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Corsa perno, pressore a mollaProfilo piatto10Tipo di contatto NC0[Fino a Ø4] Ø3Senza LED

136.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sfera di contatto, pressore a sferaA spillo10Tipo di contatto NC0[Fino a Ø2] Ø1.5Senza LED

119.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sfera di contatto, pressore a sferaA spillo3Tipo di contatto NC0[Fino a Ø2] Ø1.5Senza LED

127.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10Corsa perno, pressore a mollaProfilo piatto3Tipo di contatto NC0[Fino a Ø4] Ø3Con LED

127.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10Corsa perno, pressore a mollaProfilo piatto3Tipo di contatto NO0.2[Fino a Ø4] Ø3Con LED

127.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sfera di contatto, pressore a sferaA spillo3Tipo di contatto NC0[Fino a Ø2] Ø1.5Con LED

127.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sfera di contatto, pressore a sferaA spillo3Tipo di contatto NO0.2[Fino a Ø2] Ø1.5Con LED

145.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Corsa perno, pressore a mollaProfilo piatto10Tipo di contatto NC0[Fino a Ø4] Ø3Con LED

145.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sfera di contatto, pressore a sferaA spillo10Tipo di contatto NC0[Fino a Ø2] Ø1.5Con LED

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Interruttori a sfioramento ad alta precisione/Profilo punta selezionabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale A vite Ambiente Standard Materiale corpo EN 1.4305 Equiv.
Materiale contatto Carburo Misura nominale vite (M) M10x0.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80
Ripetibilità 0.0005mm Forza di contatto(N) 1 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 300
Livello di protezione IP67

Prodotti complementari

Supporto tecnico