• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Interruttori a contatto con finecorsa/Con vite/IP44

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Interruttori a contatto con finecorsa/Con vite/IP44:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MSN-S
Codice componenteCorsaPunto di funzionamentoForza di contattoCarico statico ammessoMax energia di impattoLogica contatto-S-SD-L-LD
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
Tipo1 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~20
MSN 0.5 Prossimità al centro (Ripetibilità 0.01)0.8N3000N0.2JNA (Normalmente aperto)              

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSN-L
MSN-LD
MSN-S
MSN-SD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
Forza di contatto
(N)
Durata precisione punto di contatto
(x 10K volte)
Energia di resistenza agli impatti
(J)
Livello di protezione LED Cavo

24.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

100~800.810000.2IP44Senza LEDGuaina cavi

34.60 €

Disponibile 3 giorni 100~800.810000.2IP44Con LEDGuaina cavi

22.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

100~800.810000.2IP44Senza LEDA fili liberi

35.30 €

Disponibile 3 giorni 100~800.810000.2IP44Con LEDA fili liberi

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Interruttori a contatto con finecorsa/Con vite/IP44:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Interruttori a contatto con finecorsa/Con vite/IP44:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla / Con finecorsa Profilo corpo principale A vite Profilo punta A spillo
Ambiente Antigocciolamento Materiale corpo EN 1.4005 Equiv. Materiale contatto EN 1.4029 Equiv.
Corsa(mm) 0.5 Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M10x0.75
Punto di funzionamento(mm) 0.25 Ripetibilità 0.01mm Carico statico ammesso(N) 3000
Diam. punta Ø3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico