Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MSTW-SD |
Codice componente | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto | Carico statico ammesso | Max energia di impatto | Logica contatto | -S | -SD | -L | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||
Tipo | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||
MSTW | 0.5 | Prossimità al centro (Ripetibilità 0.01) | 0.8N | 3000N | 0.2J | NA (Normalmente aperto) | ||||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSTW-L |
MSTW-S |
MSTW-SD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | LED | Cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza LED | Guaina cavi | |
26.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Senza LED | A fili liberi | |
37.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con LED | A fili liberi |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla / Con finecorsa | Profilo corpo principale | Standard | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Antigocciolamento | Materiale corpo | EN 1.4005 Equiv. | Materiale contatto | EN 1.4029 Equiv. |
Corsa(mm) | 0.5 | Punto di contatto | Tipo di contatto NO | D.E. cilindro(mm) | 8 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0.25 | Ripetibilità | 0.01mm |
Forza di contatto(N) | 0.8 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | Carico statico ammesso(N) | 3000 |
Energia di resistenza agli impatti(J) | 0.2 | Diam. punta | Ø3 | Livello di protezione | IP44 |
Configura
Proprietà di base
LED
Cavo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali